LMB - Linear Ball Bearings - 1/4" to 2" Shaft Size Chrome Steel
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e41.prj},{NB=LMB-4},{PN=LMB-4},{DES=Ball Bearing Linear Component},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E41},{MAT=Chrome Steel},{B=.7500-.0005},{B1=0.7500},{D=1.2500-.0004},{D1=1.2500},{L=1.625},{R=1.054},{W=0.056},{G=1.176},{SD=0.7490},{USS=LMS-12-*},{RFN=1.2500},{RFP=1.2490},{LR=205},{RRS=Q2-125-CP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Shaft Diameter
[인치]
D
Outside Diameter
[인치]
L
Overall Length
[인치]
R
Length R (±.015)
[인치]
W
Thickness W (+.005/-.000)
[인치]
G
Diameter G (+.000/-.008)
[인치]
SD
Maximum Shaft Diameter
[인치]
USS
Use Shaft Series
ⁿ/ₐ
RFN
Rec. Fits Norm. (+.0005)
[인치]
RFP
Rec. Fits Press (+.0005)
[인치]
LR
Max. Rolling Load
[lbs]
RRS
Retainer Ring Stock No.
ⁿ/ₐ
LMB-1
LMB-1
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
.2500-.0005
.5000-.0004
0.750
0.433
0.039
0.468
0.2490
LMS-4-*
0.5000
0.4990
25
Q2-50-CP
LMB-2
LMB-2
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
.3750-.0005
.6250-.0004
0.875
0.558
0.039
0.588
0.3740
LMS-6-*
0.6250
0.6240
51
Q2-62-CP
LMB-3
LMB-3
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
.5000-.0005
.8750-.0004
1.250
0.871
0.046
0.821
0.4990
LMS-8-*
0.8750
0.8740
102
Q2-87-CP
LMB-4
LMB-4
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
.7500-.0005
1.2500-.0004
1.625
1.054
0.056
1.176
0.7490
LMS-12-*
1.2500
1.2490
205
Q2-125-CP
LMB-5
LMB-5
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
1.0000-.0005
1.5625-.0004
2.250
1.619
0.068
1.468
0.9990
LMS-16-*
1.5625
1.5615
385
Q2-156-CP
LMB-6
LMB-6
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
1.2500-.0006
2.0000-.0005
2.625
1.869
0.068
1.886
1.2490
LMS-20-*
2.0000
1.9983
540
Q2-200-CP
LMB-7
LMB-7
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
1.5000-.0006
2.3750-.0005
3.000
2.240
0.086
2.239
1.4989
LMS-24-*
2.3750
2.3733
750
Q2-237-CP
LMB-8
LMB-8
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Chrome Steel
2.0000-.0008
3.0000-.0006
4.000
3.000
0.103
2.838
1.9987
LMS-32-*
3.0000
2.9982
1080
Q2-300-CP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성