카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WEID E1XF-NPT - ATEX Ex d cable glands for wire braided/ steel tape armoured cable, metric
WISKA
ATEX Ex d cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_d_kabelver_zubehoer/weid_e1xf_npt.prj},{NB=WEID.E1XF-20b/NPT3/4 50065744},{CNSORDERNO=50065744},{TYP=WEID.E1XF-20b/NPT3/4},{D=NPT 3/4\"},{NDM=26.670},{R=30.000},{R1=26.000},{TL=89.0},{D1=17,5-22},{D1X=19.500},{D2=8 - 15,1},{D2X=15.100},{L=15.0},{SW1=31},{E1=33.0},{CNSMAT=brass nickel-plated},{SGE=IP67},{EX=Ex db / Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX},{ETEMP=-40°C to 120°C},{CNSQUANTITY=1},{B1=16.000},{B2=9.000},{B3=22.000},{B4=4.000},{C=45.000},{EOLDATE=01.05.2023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 5. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
D2
Cable diameter below cable shield
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
EX
Type for Protection
ⁿ/ₐ
BS
Certificate
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA WEID.E1XF-16a/NPT1/...
50065740
WEID.E1XF-16a/NPT1/2
NPT 1/2"
82.0
8.0 - 13.0
5.0 - 11.0
15.0
25
27.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-16b/NPT1/...
50065741
WEID.E1XF-16b/NPT1/2
NPT 1/2"
82.0
12.0 - 15.1
5.0 - 11.0
15.0
25
27.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-20a/NPT1/...
50065717
WEID.E1XF-20a/NPT1/2
NPT 1/2"
89.0
17,5-22
8 - 15,1
15.0
31
33.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-20b/NPT1/...
50065718
WEID.E1XF-20b/NPT1/2
NPT 1/2"
89.0
16.0 - 19.5
8 - 15,1
15.0
31
33.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-20a/NPT3/...
50065743
WEID.E1XF-20a/NPT3/4
NPT 3/4"
89.0
13.0 - 17.5
8 - 15,1
15.0
31
33.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-20b/NPT3/...
50065744
WEID.E1XF-20b/NPT3/4
NPT 3/4"
89.0
17,5-22
8 - 15,1
15.0
31
33.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-32a/NPT1 ...
50065745
WEID.E1XF-32a/NPT1
NPT 1"
95.0
22.0 - 28.0
17.5 - 26.0
16.0
45
49.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-32b/NPT1 ...
50065746
WEID.E1XF-32b/NPT1
NPT 1"
95.0
27.0 - 32.0
17.5 - 26.0
18.0
45
49.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-40a/NPT1 ...
50065747
WEID.E1XF-40a/NPT1 1/4
NPT 1 1/4"
113.0
30.0 - 35.0
22.0 - 32.0
19.0
55
59.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-40b/NPT1 ...
50065748
WEID.E1XF-40b/NPT1 1/4
NPT 1 1/4"
113.0
34.1 - 40.0
22.0 - 32.0
19.0
55
59.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-50a/NPT1 ...
50065749
WEID.E1XF-50a/NPT1 1/2
NPT 1 1/2"
121.0
38.0 - 45.0
30.0 - 41.5
21.0
68
73.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
WISKA WEID.E1XF-50b/NPT1 ...
50065750
WEID.E1XF-50b/NPT1 1/2
NPT 1 1/2"
121.0
43.0 - 50.0
30.0 - 41.5
21.0
68
73.0
brass nickel-plated
IP67
Ex db / Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX
-40°C to 120°C
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성