카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Bulkhead couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/gerade_schottverschr.prj},{NB=0137502009},{BZ=0137502009},{VK=24-BHSLNC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 800},{L1=27},{L2=12.0},{L4=44},{L5=29.0},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/gerade_schottverschr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
0137002066
0137002066
24-BHSLN-L6
L 6
-
PN 500
22
7.0
42
27.0
17
14
17
0137052066
0137052066
24-BHSLN-L8
L 8
-
PN 500
23
8.0
42
27.0
19
17
19
0137102066
0137102066
24-BHSLN-L10
L 10
-
PN 500
25
10.0
43
28.0
22
19
22
0137152066
0137152066
24-BHSLN-L12
L 12
-
PN 400
25
10.0
44
29.0
24
22
24
0137202066
0137202066
24-BHSLN-L15
L 15
-
PN 400
27
12.0
46
31.0
27
27
30
0137252066
0137252066
24-BHSLN-L18
L 18
-
PN 400
30
13.5
49
32.5
32
32
36
0137302066
0137302066
24-BHSLN-L22
L 22
-
PN 250
33
16.5
51
34.5
36
36
41
0137352066
0137352066
24-BHSLN-L28
L 28
-
PN 250
35
18.5
52
35.5
41
41
46
0137402066
0137402066
24-BHSLN-L35
L 35
-
PN 250
40
18.5
58
36.5
50
50
55
0137452066
0137452066
24-BHSLN-L42
L 42
-
PN 250
42
19.0
59
36.0
60
60
65
0137502066
0137502066
24-BHSLN-S6
S 6
-
PN 800
27
12.0
44
29.0
19
17
19
0137552066
0137552066
24-BHSLN-S8
S 8
-
PN 800
28
13.0
44
29.0
22
19
22
0137602066
0137602066
24-BHSLN-S10
S 10
-
PN 800
31
14.5
46
29.5
24
22
24
0137652066
0137652066
24-BHSLN-S12
S 12
-
PN 630
31
14.5
47
30.5
27
24
27
0137702066
0137702066
24-BHSLN-S14
S 14
-
PN 630
35
17.0
50
32.0
30
27
30
0137752066
0137752066
24-BHSLN-S16
S 16
-
PN 630
35
16.5
50
31.5
32
30
32
0137802066
0137802066
24-BHSLN-S20
S 20
-
PN 420
39
17.5
55
33.5
41
36
41
0137852066
0137852066
24-BHSLN-S25
S 25
-
PN 420
44
20.0
59
35.0
46
46
46
0137902066
0137902066
24-BHSLN-S30
S 30
-
PN 420
48
21.5
64
37.5
50
50
50
0137952066
0137952066
24-BHSLN-S38
S 38
-
PN 420
53
22.0
68
37.0
65
60
65
0137002007
0137002007
24-BHSLNC-L6
L 6
-
PN 315
22
7.0
42
27.0
17
14
17
0137052007
0137052007
24-BHSLNC-L8
L 8
-
PN 315
23
8.0
42
27.0
19
17
19
0137102007
0137102007
24-BHSLNC-L10
L 10
-
PN 315
25
10.0
43
28.0
22
19
22
0137152007
0137152007
24-BHSLNC-L12
L 12
-
PN 315
25
10.0
44
29.0
24
22
24
0137202007
0137202007
24-BHSLNC-L15
L 15
-
PN 315
27
12.0
46
31.0
27
27
30
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성