카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gewindereduzierung DK - Gewindereduzierung DK
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/gewindereduzierung_dk.prj},{NB=0149172000},{BZ=0149172000},{VK=GP-SDS-G3/4B-IG11/4},{D2=G 3/4 A},{ND2=26.441},{D1=G 1 1/4},{ND1=41.910},{PB=PB 250},{D6=32},{DX=16},{L1=55.0},{SW1=55},{LOGO=1.50},{I1=26.5},{I2=16},{FORM=F},{NM=320},{INFO=Katalog},{EINF1=4},{BOHRD=dx},{A2=3.0},{DK=29.7},{INNENF1=6.0},{PPAGE=198},{MV=21.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D2
Außengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
PB
Pressure
[bar]
D6
ein-BD
[mm]
DX
Bohr-D
[mm]
L1
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
I1
Gewindetiefe i1
[mm]
I2
Gewindelänge i2
[mm]
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
0149002000
0149002000
GP-SDS-G1/8B-IG3/8
G 1/8 A
G 3/8
PB 630
14
4
32.0
24
17.0
8
F
0149012000
0149012000
GP-SDS-G1/8B-IG1/4
G 1/8 A
G 1/4
PB 630
14
4
31.0
19
17.0
8
F
0149022000
0149022000
GP-SDS-G1/4B-IG3/4
G 1/4 A
G 3/4
PB 630
18
5
43.0
36
22.0
12
F
0149032000
0149032000
GP-SDS-G1/4B-IG1/2
G 1/4 A
G 1/2
PB 630
18
5
40.0
27
20.0
12
F
0149042000
0149042000
GP-SDS-G1/4B-IG3/8
G 1/4 A
G 3/8
PB 630
18
6
36.0
24
17.0
12
F
0149052000
0149052000
GP-SDS-G1/4B-IG1/8
G 1/4 A
G 1/8
PB 630
18
7
30.0
19
13.0
12
F
0149062000
0149062000
GP-SDS-G3/8B-IG3/4
G 3/8 A
G 3/4
PB 400
22
8
44.0
36
22.0
12
F
0149072000
0149072000
GP-SDS-G3/8B-IG1/2
G 3/8 A
G 1/2
PB 400
22
8
41.0
27
20.0
12
F
0149082000
0149082000
GP-SDS-G3/8B-IG1/4
G 3/8 A
G 1/4
PB 400
22
8
36.0
22
17.0
12
F
0149092000
0149092000
GP-SDS-G3/8B-IG1/8
G 3/8 A
G 1/8
PB 400
22
8
22.5
22
8.0
12
E
0149102000
0149102000
GP-SDS-G1/2B-IG11/4
G 1/2 A
G 1 1/4
PB 250
26
10
53.0
55
26.5
14
F
0149112000
0149112000
GP-SDS-G1/2B-IG1
G 1/2 A
G 1
PB 400
26
12
49.0
41
24.5
14
F
0149122000
0149122000
GP-SDS-G1/2B-IG3/4
G 1/2 A
G 3/4
PB 400
26
12
46.0
36
22.0
14
F
0149132000
0149132000
GP-SDS-G1/2B-IG3/8
G 1/2 A
G 3/8
PB 400
26
12
36.0
27
17.0
14
F
0149142000
0149142000
GP-SDS-G1/2B-IG1/4
G 1/2 A
G 1/4
PB 400
26
11
24.0
27
12.0
14
E
0149152000
0149152000
GP-SDS-G1/2B-IG1/8
G 1/2 A
G 1/8
PB 400
26
8
24.0
27
8.0
14
E
0149162000
0149162000
GP-SDS-G3/4B-IG11/2
G 3/4 A
G 1 1/2
PB 250
32
16
57.0
60
28.5
16
F
0149172000
0149172000
GP-SDS-G3/4B-IG11/4
G 3/4 A
G 1 1/4
PB 250
32
16
55.0
55
26.5
16
F
0149182000
0149182000
GP-SDS-G3/4B-IG1
G 3/4 A
G 1
PB 400
32
16
51.0
41
24.5
16
F
0149192000
0149192000
GP-SDS-G3/4B-IG1/2
G 3/4 A
G 1/2
PB 400
32
16
41.0
32
20.0
16
F
0149202000
0149202000
GP-SDS-G3/4B-IG3/8
G 3/4 A
G 3/8
PB 400
32
15
26.0
32
12.0
16
E
0149212000
0149212000
GP-SDS-G3/4B-IG1/4
G 3/4 A
G 1/4
PB 400
32
11
26.0
32
12.0
16
E
0149222000
0149222000
GP-SDS-G1B-IG11/2
G 1 A
G 1 1/2
PB 250
39
20
59.0
60
28.5
18
F
0149232000
0149232000
GP-SDS-G1B-IG11/4
G 1 A
G 1 1/4
PB 250
39
20
57.0
55
26.5
18
F
0149242000
0149242000
GP-SDS-G1B-IG3/4
G 1 A
G 3/4
PB 400
39
20
47.0
41
22.0
18
F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성