Fig. 5214 EMAIL - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5214_email.prj},{NB=179405(400)},{ARTNR=179405},{LODLEVEL=400},{BES=Email coating},{DN=125},{F=250},{L=325},{H=363.5},{AXB=160x225},{SP=19},{W=30.5},{PN=16},{AX=160},{D1=505.000},{D2=379.500},{FL=156.700},{RR=92.838}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5214 40 179400
179400
Email coating
40
150
240
202.0
90
14
8.5
16
Fig. 5214 50 179401
179401
Email coating
50
165
250
210.5
90
14
9.5
16
Fig. 5214 65 179402
179402
Email coating
65
185
270
278.0
122x144
17
15.0
16
Fig. 5214 80 179403
179403
Email coating
80
200
280
297.0
135x164
17
19.0
16
Fig. 5214 100 179404
179404
Email coating
100
220
300
328.0
146x186
19
23.5
16
Fig. 5214 125 179405
179405
Email coating
125
250
325
363.5
160x225
19
30.5
16
Fig. 5214 150 179406
179406
Email coating
150
285
350
411.5
180x275
19
38.5
16
Fig. 5214 200 179407
179407
Email coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
16
Fig. 5214 250 179408
179408
Email coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
16
Fig. 5214 300 179409
179409
Email coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
16
Fig. 5214 200 179417
179417
Email coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
10
Fig. 5214 250 179418
179418
Email coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
10
Fig. 5214 300 179419
179419
Email coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성