Low Contact Pressure (KE-LP) type
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
KE 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_lp_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE-LP},{CNSORDERNO=PL030X048KE-LP},{ALPHA=18.000},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=430.0},{MTKGFM=43.90},{PAXKN=27.00},{PAXKGF=2760},{PMPA=166},{PKGF=16.9},{P1MPA=104},{P1KGF=10.6},{LBQ=10},{LBS=M5X18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=8.33},{MAKGF=0.85},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj},{CNSORDERNOX=PL030X048KE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경
[mm]
LL
폭 l
[mm]
L2
폭
[mm]
L
폭
[mm]
LT
폭
[mm]
D11
직경 d1
[mm]
D1
직경
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm*2]
P1MPA
Hub Contact Pressure Pš
[MPa]
P1KGF
Hub Contact Pressure Pš
[kgf/mm*2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL005X016KE-LP
PL005X016KE-LP
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
6.3
0.64
2.37
242
185
18.9
58
5.9
3
M3X10
1.57
0.16
0.02
PL006X017KE-LP
PL006X017KE-LP
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
7.4
0.76
2.37
242
154
15.8
54
5.6
3
M3X10
1.57
0.16
0.02
PL008X021KE-LP
PL008X021KE-LP
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
20.6
2.10
4.96
506
193
19.7
74
7.5
3
M4X14
4.02
0.41
0.03
PL010X023KE-LP
PL010X023KE-LP
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
25.5
2.60
4.96
506
155
15.8
67
6.9
3
M4X14
4.02
0.41
0.04
PL011X024KE-LP
PL011X024KE-LP
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
28.4
2.90
4.96
506
141
14.4
64
6.6
3
M4X14
4.02
0.41
0.04
PL012X026KE-LP
PL012X026KE-LP
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
41.2
4.20
6.61
675
172
17.5
79
8.1
4
M4X14
4.02
0.41
0.05
PL014X028KE-LP
PL014X028KE-LP
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
60.8
6.20
8.26
843
153
15.7
77
7.8
5
M4X14
4.02
0.41
0.06
PL015X029KE-LP
PL015X029KE-LP
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
78.4
8.00
9.90
1010
172
17.5
89
9.1
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL016X030KE-LP
PL016X030KE-LP
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
83.3
8.50
9.90
1010
161
16.4
86
8.8
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL017X031KE-LP
PL017X031KE-LP
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
89.2
9.10
9.90
1010
152
15.5
83
8.5
6
M4X14
4.02
0.41
0.07
PL018X032KE-LP
PL018X032KE-LP
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
94.1
9.60
9.90
1010
143
14.6
81
8.2
6
M4X14
4.02
0.41
0.08
PL019X033KE-LP
PL019X033KE-LP
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
99.0
10.10
9.90
1010
136
13.8
78
8.0
6
M4X14
4.02
0.41
0.08
PL020X038KE-LP
PL020X038KE-LP
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
172.0
17.50
16.30
1660
169
17.3
89
9.1
6
M5X18
8.33
0.85
0.14
PL022X040KE-LP
PL022X040KE-LP
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
189.0
19.30
16.30
1660
154
15.7
85
8.6
6
M5X18
8.33
0.85
0.15
PL024X042KE-LP
PL024X042KE-LP
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
275.0
28.10
21.70
2210
188
19.2
108
11.0
8
M5X18
8.33
0.85
0.16
PL025X043KE-LP
PL025X043KE-LP
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
287.0
29.30
21.70
2210
181
18.4
105
10.7
8
M5X18
8.33
0.85
0.17
PL028X046KE-LP
PL028X046KE-LP
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
362.0
36.90
24.40
2490
160
16.3
97
9.9
9
M5X18
8.33
0.85
0.21
PL030X048KE-LP
PL030X048KE-LP
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
430.0
43.90
27.00
2760
166
16.9
104
10.6
10
M5X18
8.33
0.85
0.22
PL032X050KE-LP
PL032X050KE-LP
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
460.0
46.90
27.00
2760
156
15.9
100
10.2
10
M5X18
8.33
0.85
0.23
PL035X057KE-LP
PL035X057KE-LP
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
565.0
57.70
30.50
3110
143
14.6
88
9.0
8
M6X25
13.72
1.40
0.36
PL038X060KE-LP
PL038X060KE-LP
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
768.0
78.40
38.10
3890
165
16.9
105
10.7
10
M6X25
13.72
1.40
0.39
PL040X062KE-LP
PL040X062KE-LP
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
809.0
82.50
38.10
3890
157
16.0
101
10.3
10
M6X25
13.72
1.40
0.40
PL042X064KE-LP
PL042X064KE-LP
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
849.0
86.60
38.10
3890
149
15.2
98
10.0
10
M6X25
13.72
1.40
0.42
PL045X067KE-LP
PL045X067KE-LP
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
909.0
92.80
38.10
3890
139
14.2
94
9.6
10
M6X25
13.72
1.40
0.44
PL048X070KE-LP
PL048X070KE-LP
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1150.0
118.00
45.80
4670
157
16.0
108
11.0
12
M6X25
13.72
1.40
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성