BCG Series - Cable Glands
ABB Installation Products
Cable Glands
Industrial Metallic
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/cable_glands/industrial_metallic/bcg_series.prj},{NB=BCG-M632},{CN=BCG-M632},{THD=M63x1.5},{NPT=0.0000},{CRMIN1=1.339},{CRMAX1=1.732},{A1=0.394},{B1=2.078},{C1=2.953},{W11=2.677},{W21=2.520},{D4=0.354},{D5=0.098},{D6=0.424},{D7=0.197},{D8=0.354},{D9=2.269},{D10=2.329},{D11=2.480},{D12=0.315},{D13=63.000},{AOLD=0.394},{BOLD=2.126},{COLD=2.953},{W1OLD=2.677},{W2OLD=2.520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
THD
Thread Size
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min.
[mm]
CRMAX
Cable Range Max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
BCG-M121
BCG-M121
M12x1.5
2.0
5.0
6.0
22.1
15.5
14.0
14.0
BCG-M122
BCG-M122
M12x1.5
3.0
6.5
6.0
22.1
15.5
14.0
14.0
BCG-M121-L
BCG-M121-L
M12x1.5
3.0
6.5
12.0
22.2
15.5
14.0
14.0
BCG-M161
BCG-M161
M16x1.5
2.0
6.0
7.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M161-L
BCG-M161-L
M16x1.5
2.0
6.0
12.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M162
BCG-M162
M16x1.5
4.0
8.0
7.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M162-L
BCG-M162-L
M16x1.5
4.0
8.0
12.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M163
BCG-M163
M16x1.5
5.0
10.0
7.0
28.3
22.0
20.0
20.0
BCG-M163-L
BCG-M163-L
M16x1.5
5.0
10.0
12.0
28.3
22.0
20.0
20.0
BCG-M201
BCG-M201
M20x1.5
5.0
9.0
8.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M201-L
BCG-M201-L
M20x1.5
5.0
9.0
12.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M202
BCG-M202
M20x1.5
6.0
12.0
8.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M202-L
BCG-M202-L
M20x1.5
6.0
12.0
12.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M203
BCG-M203
M20x1.5
10.0
14.0
8.0
28.0
26.5
24.0
24.0
BCG-M203-L
BCG-M203-L
M20x1.5
10.0
14.0
12.0
28.0
26.5
24.0
24.0
BCG-M251
BCG-M251
M25x1.5
7.0
12.0
8.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M251-L
BCG-M251-L
M25x1.5
7.0
12.0
12.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M252
BCG-M252
M25x1.5
9.0
16.0
8.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M252-L
BCG-M252-L
M25x1.5
9.0
16.0
12.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M253
BCG-M253
M25x1.5
10.0
14.0
8.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M253-L
BCG-M253-L
M25x1.5
10.0
14.0
12.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M254
BCG-M254
M25x1.5
13.0
18.0
8.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M254-L
BCG-M254-L
M25x1.5
13.0
18.0
12.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M321
BCG-M321
M32x1.5
9.0
16.0
9.0
32.8
37.5
34.0
30.0
BCG-M321-L
BCG-M321-L
M32x1.5
9.0
16.0
15.0
32.8
37.5
34.0
30.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성