dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN3550 - Senkkopfschraube (ISO 10642-8.8)
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.5. Zylinderstifte, Schrauben, Kugelrasten
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_05/sn040030.prj},{NB=SN3550-M8-12 Senkkopfschraube (ISO 10642-8.8)},{PDF=PDF},{D=M8},{L=12},{B=7.0},{D1=15.2},{K=5.0},{SW=5.0},{SWT=3.5},{DN=8},{DK=6.80},{SNPR=MIN},{ARTNR=62653}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
(d)
[mm]
L
(L)
[mm]
B
(b)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
K
(K)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
SWT
(SWT)
[mm]
DN
(DN)
[mm]
DK
(DK)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN3550-M3-6
M3
6
4.0
5.5
1.7
2.0
1.2
3
2.50
140796
SN3550-M3-8
M3
8
5.5
5.5
1.7
2.0
1.2
3
2.50
140797
SN3550-M3-10
M3
10
8.0
5.5
1.7
2.0
1.2
3
2.50
140798
SN3550-M3-16
M3
16
14.0
5.5
1.7
2.0
1.2
3
2.50
140799
SN3550-M3-20
M3
20
18.0
5.5
1.7
2.0
1.2
3
2.50
140800
SN3550-M4-8
M4
8
5.5
7.5
2.5
2.5
1.8
4
3.30
62638
SN3550-M4-12
M4
12
9.5
7.5
2.5
2.5
1.8
4
3.30
162639
SN3550-M4-16
M4
16
13.5
7.5
2.5
2.5
1.8
4
3.30
62640
SN3550-M4-25
M4
25
22.5
7.5
2.5
2.5
1.8
4
3.30
144541
SN3550-M4-30
M4
30
17.5
7.5
2.5
2.5
1.8
4
3.30
9655
SN3550-M5-10
M5
10
6.9
9.5
3.1
3.0
2.3
5
4.20
65260
SN3550-M5-20
M5
20
16.9
9.5
3.1
3.0
2.3
5
4.20
65263
SN3550-M6-12
M6
12
8.3
11.3
3.7
4.0
2.5
6
5.00
62641
SN3550-M6-16
M6
16
12.3
11.3
3.7
4.0
2.5
6
5.00
62642
SN3550-M6-20
M6
20
14.3
11.3
3.7
4.0
2.5
6
5.00
62643
SN3550-M8-12
M8
12
7.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
62653
SN3550-M8-16
M8
16
11.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
62644
SN3550-M8-20
M8
20
15.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
62645
SN3550-M8-25
M8
25
20.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
62646
SN3550-M8-30
M8
30
25.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
197112
SN3550-M8-40
M8
40
35.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
185104
SN3550-M8-50
M8
50
28.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
185105
SN3550-M8-60
M8
60
28.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
185106
SN3550-M8-70
M8
70
28.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
185107
SN3550-M8-80
M8
80
28.0
15.2
5.0
5.0
3.5
8
6.80
185108
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성