BDLHA,BDPLHA,BDSLHA - xuan bi xiao tai jie xing
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdlha598.prj},{NB=BDPLHA10-2-F5},{CODE=BDPLHA},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=10},{DG6=-0.005/-0.014},{Y=2},{YX=[2:60/1]},{F=5},{FX=[5:100/1]},{MX=6},{AA=5},{B=13},{C=15.0},{DD=9.6},{DDG6=0/-0.090},{T=1.15},{T1=3},{APC=},{SET=},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
DDG6
dg6
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
SETT
set
ⁿ/ₐ
SETM
set mat
ⁿ/ₐ
BDLHA6-2-F5
BDLHA
S45C
fa hei
6
-0.004/-0.012
M3
5
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDLHA8-2-F5
BDLHA
S45C
fa hei
8
-0.005/-0.014
M4
5
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDLHA10-2-F5
BDLHA
S45C
fa hei
10
-0.005/-0.014
M6
5
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDLHA12-2-F10
BDLHA
S45C
fa hei
12
-0.006/-0.017
M8
5
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDLHA15-2-F10
BDLHA
S45C
fa hei
15
-0.006/-0.017
M10
5
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDLHA20-4-F10
BDLHA
S45C
fa hei
20
-0.007/-0.020
M12
7
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
-
BDPLHA6-2-F5
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
6
-0.004/-0.012
M3
5
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDPLHA8-2-F5
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
8
-0.005/-0.014
M4
5
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDPLHA10-2-F5
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
10
-0.005/-0.014
M6
5
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDPLHA12-2-F10
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
12
-0.006/-0.017
M8
5
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPLHA15-2-F10
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
15
-0.006/-0.017
M10
5
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPLHA20-4-F10
BDPLHA
S45C
wu dian jie du nie
20
-0.007/-0.020
M12
7
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
-
BDSLHA6-2-F5
BDSLHA
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
5
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDSLHA8-2-F5
BDSLHA
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
M4
5
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDSLHA10-2-F5
BDSLHA
SUS304
-
10
-0.005/-0.014
M6
5
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDSLHA12-2-F10
BDSLHA
SUS304
-
12
-0.006/-0.017
M8
5
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSLHA15-2-F10
BDSLHA
SUS304
-
15
-0.006/-0.017
M10
5
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSLHA20-4-F10
BDSLHA
SUS304
-
20
-0.007/-0.020
M12
7
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성