카탈로그: Setec
생성됨: 07.03.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Setec
MR S - Rack & pinion driven linear unit
Setec
DYNACT - Linear modules
Powered by
CAD모델 선택
{setec/dynact_linear_modules/r_n_p_asmtab.prj},{NB=M-R-65-S-SM-S0001-381.2-M0(0)},{TYPE=R = rack & pinion},{TYPEX=R},{SIZE=65 = 15-65},{SIZEX=65},{SIZELN=65},{EX=S = Simple},{EXX=S},{IST=SM},{ISTX='SM', 'SM = input shaft', 'SL', 'SL = input hollow shaft Ø14'},{STR=1},{POS=0},{LTADD=380},{TFB=M0},{TFBX= 'M0', 'M0 = No motor bellhouse required','MT', 'MT = Bellhouse MT'},{TFBZ= 'M0', 'M0 = No motor bellhouse required','MA', 'MA = Bellhouse MA','MB', 'MB = Bellhouse MB','MC', 'MC = Bellhouse MC'},{CARX=205.000},{PPATH=r_n_p_asmtpl.prj},{STRM=11000.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Drive type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EX
Execution
ⁿ/ₐ
LT
Total length
[mm]
M-R-65-S-SM-S0001-L381.2-...
R = rack & pinion
65 = 15-65
S = simple
381.2
M-R-80-S-SP-S0001-L461.2-...
R = rack & pinion
80 = 20-80
S = simple
461.2
M-R-10-S-SN-S0001-L561.2-...
R = rack & pinion
10 = 25-110
S = simple
561.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성