SO 02400 - Elbow G-R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_02400.prj},{NB=SO 02400-3/8 z-3/8 k 246.2401.280},{TYPE=SO 02400-3/8 z-3/8 k},{MATNR=246.2401.280},{G=G3/8},{GX=16.662},{R2=R3/8},{R2X=16.662},{BAR=100},{SW=14},{L=22.0},{IK=9.5},{ZK=16.0},{EK=8.5},{KG=4.300},{NG=10.358},{X1=11.0},{X2=25.0},{X3=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02400-1/8 z-1/8 k 246....
SO 02400-1/8 z-1/8 k
246.2401.100
G1/8
R1/8
125
10
19.0
8.5
13.5
4.0
1.700
CW617N (Messing)
SO 02400-1/8 z-1/4 k 246....
SO 02400-1/8 z-1/4 k
246.2401.110
G1/8
R1/4
125
11
21.0
8.5
15.0
4.0
2.600
CW617N (Messing)
SO 02400-1/4 z-1/8 k 246....
SO 02400-1/4 z-1/8 k
246.2401.160
G1/4
R1/8
125
11
21.0
8.5
13.5
5.0
2.300
CW617N (Messing)
SO 02400-1/4 z-1/4 k 246....
SO 02400-1/4 z-1/4 k
246.2401.170
G1/4
R1/4
125
11
21.0
8.5
15.0
6.0
2.800
CW617N (Messing)
SO 02400-1/4 z-3/8 k 246....
SO 02400-1/4 z-3/8 k
246.2401.180
G1/4
R3/8
125
14
22.0
8.5
16.0
6.0
4.200
CW617N (Messing)
SO 02400-3/8 z-1/4 k 246....
SO 02400-3/8 z-1/4 k
246.2401.270
G3/8
R1/4
100
14
22.0
9.5
15.0
8.5
3.700
CW617N (Messing)
SO 02400-3/8 z-3/8 k 246....
SO 02400-3/8 z-3/8 k
246.2401.280
G3/8
R3/8
100
14
22.0
9.5
16.0
8.5
4.300
CW617N (Messing)
SO 02400-3/8 z-1/2 k 246....
SO 02400-3/8 z-1/2 k
246.2401.285
G3/8
R1/2
100
19
28.0
10.0
19.0
8.0
6.700
CW617N (Messing)
SO 02400-1/2 z-1/4 k 246....
SO 02400-1/2 z-1/4 k
246.2401.380
G1/2
R1/4
64
17
25.0
11.5
16.0
7.0
5.900
CW617N (Messing)
SO 02400-1/2 z-3/8 k 246....
SO 02400-1/2 z-3/8 k
246.2401.390
G1/2
R3/8
64
17
25.0
11.5
16.0
10.0
5.900
CW617N (Messing)
SO 02400-1/2 z-1/2 k 246....
SO 02400-1/2 z-1/2 k
246.2401.504
G1/2
R1/2
64
19
28.0
13.0
19.0
12.0
7.900
CW617N (Messing)
SO 02400-1/2 z-3/4 k 246....
SO 02400-1/2 z-3/4 k
246.2401.506
G1/2
R3/4
64
22
30.0
13.0
20.0
12.0
8.300
CW617N (Messing)
SO 02400-3/4 z-1/2 k 246....
SO 02400-3/4 z-1/2 k
246.2401.596
G3/4
R1/2
64
22
30.0
12.0
19.0
14.0
10.600
CW617N (Messing)
SO 02400-3/4 z-3/4 k 246....
SO 02400-3/4 z-3/4 k
246.2401.598
G3/4
R3/4
64
22
30.0
12.0
20.0
15.0
12.700
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성