SOL 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51121_npt.prj},{NB=SOL 51121-12-3/8 NPT 078.1102.390},{TYPE=SOL 51121-12-3/8 NPT},{MATNR=078.1102.390},{DK=12.00},{RNPT=NPT3/8},{NPT1X=17.145},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=17},{L=43.5},{IK=10.0},{ZK=23.9},{EK=10.0},{KG=7.330},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51121-6-1/8 NPT 078.1...
SOL 51121-6-1/8 NPT
078.1102.100
6.00
NPT1/8
400
M10x1
14
12
34.0
7.0
19.9
4.5
2.820
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6-1/4 NPT 078.1...
SOL 51121-6-1/4 NPT
078.1102.110
6.00
NPT1/4
400
M10x1
14
14
39.0
10.0
23.2
4.5
3.830
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/8 NPT 078.1...
SOL 51121-8-1/8 NPT
078.1102.160
8.00
NPT1/8
330
M12x1
17
12
35.5
7.0
20.9
6.0
4.120
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/4 NPT 078.1...
SOL 51121-8-1/4 NPT
078.1102.170
8.00
NPT1/4
330
M12x1
17
14
40.5
10.0
24.2
6.5
4.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-3/8 NPT 078.1...
SOL 51121-8-3/8 NPT
078.1102.180
8.00
NPT3/8
330
M12x1
17
17
40.5
10.0
23.9
6.5
5.450
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-8-1/2 NPT 078.1...
SOL 51121-8-1/2 NPT
078.1102.185
8.00
NPT1/2
330
M12x1
17
22
46.5
14.0
27.9
6.5
7.090
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-10-1/4 NPT 078....
SOL 51121-10-1/4 NPT
078.1102.270
10.00
NPT1/4
330
M14x1
19
14
42.5
10.0
24.2
8.5
5.130
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-10-1/2 NPT 078....
SOL 51121-10-1/2 NPT
078.1102.285
10.00
NPT1/2
330
M14x1
19
22
48.5
14.0
27.9
8.5
9.760
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-1/4 NPT 078....
SOL 51121-12-1/4 NPT
078.1102.380
12.00
NPT1/4
330
M16x1
22
17
43.5
10.0
24.2
8.5
7.040
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-3/8 NPT 078....
SOL 51121-12-3/8 NPT
078.1102.390
12.00
NPT3/8
330
M16x1
22
17
43.5
10.0
23.9
10.0
7.330
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-1/2 NPT 078....
SOL 51121-12-1/2 NPT
078.1102.400
12.00
NPT1/2
330
M16x1
22
22
49.5
14.0
27.9
10.0
10.520
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12-3/4 NPT 078....
SOL 51121-12-3/4 NPT
078.1102.405
12.00
NPT3/4
330
M16x1
22
27
52.5
14.0
30.4
10.0
11.390
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-15-1/2 NPT 078....
SOL 51121-15-1/2 NPT
078.1102.534
15.00
NPT1/2
250
M20x1.5
27
22
53.0
14.0
30.4
13.0
13.040
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-16-1/2 NPT 078....
SOL 51121-16-1/2 NPT
078.1102.566
16.00
NPT1/2
200
M24x1.5
30
24
57.5
14.0
31.4
13.5
20.850
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-18-1/2 NPT 078....
SOL 51121-18-1/2 NPT
078.1102.646
18.00
NPT1/2
200
M24x1.5
30
24
56.0
14.0
31.4
13.5
19.950
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6,35-1/8 NPT 07...
SOL 51121-6,35-1/8 NPT
078.1102.135
6.35
NPT1/8
400
M10x1
14
12
33.0
7.0
20.0
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-6,35-1/4 NPT 07...
SOL 51121-6,35-1/4 NPT
078.1102.140
6.35
NPT1/4
400
M10x1
14
14
38.0
10.0
23.5
4.5
4.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-9,52-1/4 NPT 07...
SOL 51121-9,52-1/4 NPT
078.1102.230
9.52
NPT1/4
330
M14x1
19
14
47.0
10.0
24.5
8.0
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-9,52-1/2 NPT 07...
SOL 51121-9,52-1/2 NPT
078.1102.240
9.52
NPT1/2
330
M14x1
19
22
48.0
14.0
28.0
8.0
10.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51121-12,7-1/2 NPT 07...
SOL 51121-12,7-1/2 NPT
078.1102.434
12.70
NPT1/2
330
M20x1.5
27
22
50.0
14.0
30.5
11.0
14.900
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성