카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ SKD - Recirculating unit Typ SKC
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Recirculating units
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/recirculating_units/skd.prj},{NB=SKD 6-150},{TYP=SKD 6-150},{TYPX=SKD_6-150},{B=15},{DW=6.0},{F=28.9},{H=24.5},{J=22.9},{L=150},{L1=2 x 50},{L3=25},{N=15.0},{A=1.0},{D=9.5},{E=M6},{FK=5.20},{F1=2},{G=9.8},{M=19.7},{O=4.4},{L3X=25.000},{F1X=2.000},{MX=19.700},{LX=149.500},{B1X=9.800},{H1X=0.500},{H2X=0.500},{H3X=13.900},{LX2=115.100},{H4X=24.000},{H5X=28.400},{LX3=2.600},{R1=12.208},{L1X=100.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DX1=9.900},{DX2=6.300},{DX3=6.000},{H6X=9.000},{B2X=3.600},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B
[mm]
DW
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
FK
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
SKD 6-100
SKD 6-100
15
6.0
28.9
24.5
22.9
100
1 x 50
25
15.0
1.0
9.5
M6
5.20
2
9.8
19.7
4.4
SKD 6-150
SKD 6-150
15
6.0
28.9
24.5
22.9
150
2 x 50
25
15.0
1.0
9.5
M6
5.20
2
9.8
19.7
4.4
SKD 9-150
SKD 9-150
22
9.0
45.1
39.0
36.7
150
1 x 100
50
26.0
1.5
10.5
M8
6.80
3
15.8
32.4
6.3
SKD 9-200
SKD 9-200
22
9.0
45.1
39.0
36.7
200
1 x 100
50
26.0
1.5
10.5
M8
6.80
3
15.8
32.4
6.3
SKD 12-200
SKD 12-200
28
12.0
57.1
49.0
45.9
200
1 x 100
50
32.0
2.0
13.5
M10
8.50
3
19.8
40.2
7.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성