카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LA3M - Idler Pulley with Teeth-3M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/la3m.prj},{NB=LA3M-32-060},{TYPECODE=LA3M},{TEETH=32},{WIDTH=060},{PD=30.56},{OD=29.80},{F=35},{E=25},{G=17.00},{A=7},{W=11},{S=2.5},{T=1.5},{BT=698ZZ×1},{D=8},{C=19},{B=6},{RT=KDQ-19},{H=20.000},{K=1.100},{CATALOG=la3m.jpg},{R1=1.900},{R2=1.280},{R3=0.910},{R4=0.350},{R5=14.000},{BQ=1},{PPATH=la3m/assmeblies/la3m_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LA3M-20-060
LA3M
20
060
19.10
18.34
22
14
9.50
7
11
3.0
1.5
685ZZ×1
5
11
5
GB/T895.2 d12
12.000
1.000
LA3M-20-100
LA3M
20
100
19.10
18.34
22
14
9.50
11
15
2.5
1.5
685ZZ×2
5
11
5
GB/T895.2 d12
12.000
1.000
LA3M-20-150
LA3M
20
150
19.10
18.34
22
14
9.50
17
21
5.5
1.5
685ZZ×2
5
11
5
GB/T895.2 d12
12.000
1.000
LA3M-24-060
LA3M
24
060
22.92
22.16
26
16
11.00
7
11
3.5
1.5
695ZZ×1
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-24-100
LA3M
24
100
22.92
22.16
26
16
11.00
11
15
3.5
1.5
695ZZ×2
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-24-150
LA3M
24
150
22.92
22.16
26
16
11.00
17
21
6.5
1.5
695ZZ×2
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-25-060
LA3M
25
060
23.87
23.11
28
19
11.00
7
11
3.5
1.5
695ZZ×1
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-25-100
LA3M
25
100
23.87
23.11
28
19
11.00
11
15
3.5
1.5
695ZZ×2
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-25-150
LA3M
25
150
23.87
23.11
28
19
11.00
17
21
6.5
1.5
695ZZ×2
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LA3M-26-060
LA3M
26
060
24.83
24.07
28
19
13.00
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-26-100
LA3M
26
100
24.83
24.07
28
19
13.00
11
15
2.5
1.5
696ZZ×2
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-26-150
LA3M
26
150
24.83
24.07
28
19
13.00
17
21
5.5
1.5
696ZZ×2
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-28-060
LA3M
28
060
26.74
25.98
30
20
13.00
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-28-100
LA3M
28
100
26.74
25.98
30
20
13.00
11
15
2.5
1.5
696ZZ×2
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-28-150
LA3M
28
150
26.74
25.98
30
20
13.00
17
21
5.5
1.5
696ZZ×2
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-30-060
LA3M
30
060
28.65
27.89
32
23
13.00
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LA3M-30-100
LA3M
30
100
28.65
27.89
32
23
17.00
11
15
4.5
1.5
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-30-150
LA3M
30
150
28.65
27.89
32
23
17.00
17
21
4.5
1.5
626ZZ×2
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-32-060
LA3M
32
060
30.56
29.80
35
25
17.00
7
11
2.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-32-100
LA3M
32
100
30.56
29.80
35
25
17.00
11
15
4.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-32-150
LA3M
32
150
30.56
29.80
35
25
17.00
17
21
4.5
1.5
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-36-060
LA3M
36
060
34.38
33.62
40
29
17.00
7
11
2.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-36-100
LA3M
36
100
34.38
33.62
40
29
17.00
11
15
4.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-36-150
LA3M
36
150
34.38
33.62
40
29
17.00
17
21
4.5
1.5
698ZZ×2
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LA3M-40-060
LA3M
40
060
38.20
37.44
44
33
20.00
7
11
2.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성