카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SAS-P - 서보실린더 (병렬형)
삼익정공
액추에이터
서보실린더
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/actuator/servo_cylinder/sasp_asmtab.prj},{NB=SAS-T40P-50-S-(00)},{TYPE=T},{SIZE=40},{DM=P},{MT=},{ST=50},{POS=0.0},{SS=S},{POST=0},{EE=128.000},{V2=84.0},{V3=43.0},{V4=12.0},{TL=40},{PPATH=sas_asmtpl.prj},{A=52},{D0=25},{L1=234},{L2=244},{BC=90 X 55},{DEF=90 X 62 X 36},{HXI=72 X 104},{JXK=62 X 136},{A1B1D1=72 X 36 X 9},{C1L3D2=70 X 154 X 9},{D4=12},{M=35},{NXP=18 X 24},{E1XD3=(128) X 16},{G=M22 X 1.5},{L4=244},{HJ=62 * 136},{D3=12},{K=35},{LM=(60)},{LXM=18 * 24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
A
□A
ⁿ/ₐ
D0
Φd
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
BC
B * C
ⁿ/ₐ
DEF
D * E * F
ⁿ/ₐ
HXI
H * I
ⁿ/ₐ
JXK
J * K
ⁿ/ₐ
A1B1D1
a * b * ΦD1
ⁿ/ₐ
C1L3D2
c` * d * ΦD2
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
NXP
ⁿ/ₐ
E1XD3
(E1) * ⏀d3
ⁿ/ₐ
G
G (※)
ⁿ/ₐ
SAS-T32P-50-S
32
46
20
203
213
79 X 90
82 X 56 X 33
66 X 90
50 X 120
64 X 32 X 7
62 X 129 X 7
10
30
15 X 20
(103) X 12
M18 X 1.5
SAS-T40P-50-S
40
52
25
234
244
90 X 55
90 X 62 X 36
72 X 104
62 X 136
72 X 36 X 9
70 X 154 X 9
12
35
18 X 24
(128) X 16
M22 X 1.5
SAS-T60P-50-S
60
75
40
302
314
120 X 80
125 X 87.5 X 50
105 X 145
88 X 186
100 X 50 X 9
100 X 200.5 X 11
16
40
25 X 32
(166) X 20
M36 X 1.5
SAS-T80P-50-S
80
100
50
387
407
160 X 110
165 X 120 X 70
140 X 190
130 X 260
130 X 76 X 14
130 X 256 X 14
22
52
30 X 45
(201) X 25
M45 X 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성