Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TH - 정밀하고 컴팩트하며 보호된 볼 스크류 리니어 축
Rollon
Actuators
정밀 볼 스크류 구동 리니어 축: PRECISION SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/precision_system/th_asmtab.prj},{NB=H0912055P01511A(1)},{INFO1=info1_th},{SER=H},{DIM=09=90},{DIMNUM=90},{DIMLN=09},{BS=1205},{BSX='1205','12-05','1210','12-10'},{LUTYPE=5P},{H=0},{SP=1A},{KSE=1},{WH100=0.60},{INFO=Catalogue},{PPATH=th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
SER
리니어 장치 시리즈 TH
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
HMAX
최대 유효 스트로크 길이
[mm]
L
장치 전체 길이
[mm]
WC
캐리지 무게
[kg]
WH0
스트로크가 0일 때 제품의 무게
[kg]
WH100
100 mm 유효 스트로크당 무게
[kg]
W
무게
[kg]
H0708255P01101A(1)
TH 리니어 액추에이터는 5 µm 내에서 높은...
H
07=70
210
110.0
0.152
0.58
0.26
0.732
H0912055P01511A(1)
TH 리니어 액추에이터는 5 µm 내에서 높은...
H
09=90
1349
151.0
0.650
1.41
0.60
2.060
H1116055P01641A(1)
TH 리니어 액추에이터는 5 µm 내에서 높은...
H
11=110
1411
164.0
0.760
2.65
0.83
3.410
H1420055P01991A(1)
TH 리니어 액추에이터는 5 µm 내에서 높은...
H
14=145
1690
199.0
1.450
5.90
1.60
7.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성