카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX IT Rack standard - with glazed door, closed, pre-configured V2
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_15x_asmtab.prj},{NB=5307.154(2)},{BEST=5307.154},{TD=154},{SD=1},{B=800},{H=2000},{CDH1=100},{CDH2=2000.5},{CDB1=403.5},{CDB2=403.5},{CDT1=421.500},{CDT2=404.000},{T=800},{HE=42},{PL1=237.5},{PL3=0},{PVV=1},{PVH=1},{TS=0},{TSO=0},{VEM=0},{MSU=0},{EA1=149.50},{EA2=520},{VER=1},{VERS=2},{DB=1},{BW=1},{FLB=1},{ZOLL=2},{SW=1},{RW=0},{SC=0},{GEW=158},{B6=0},{B7=0},{B3=800},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=800},{T1=800},{T2=712},{VV=MIN},{DIST19=545},{Y=202.500},{YY=240.250},{X4=MIN},{TT=MIN},{VER1=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{X3=MIN},{X=MIN},{SS=MIN},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Rack standard RAL 7035},{BEZ2=42 HE mit Sichttür,geschlossen, vormontiert V2},{BEZ3=mit Sockel 100 mm},{DETAIL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
HE/U
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5303.154
5303.154
VX IT Rack standard RAL 7...
24 HE with glazed door, c...
with Base/plinth 100 mm
800
1200
800
24
119
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5307.154
5307.154
VX IT Rack standard RAL 7...
42 HE with glazed door, c...
with Base/plinth 100 mm
800
2000
800
42
158
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5307.157
5307.157
VX IT Rack standard RAL 7...
with glazed door, 19" Swi...
with Base/plinth 100 mm
800
2000
800
42
150
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5309.156
5309.156
VX IT Rack standard RAL 7...
42 HE with glazed door, c...
with Base/plinth 100 mm
800
2000
1000
42
177
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성