PH
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
유니버설 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/universal_elbow/ph.prj},{NB=PH16-03},{IDNR=},{MODEL=PH16-03},{D=16},{Z=23.0},{R=R3/8},{A=12.0},{B=46.1},{L1=39.8},{L2=21.3},{P1=25.0},{P2=28.0},{C=24.1},{E=36.6},{H=24},{EFF=64.2},{MASS=92.0},{D11=16.000},{R1=16.662},{M=0.000},{P=0.000},{X=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PH4-M5
PH4-M5
4
M5 x 0.8
3.0
17.2
14.2
6.2
10.0
9.8
14.9
21.2
8
7.5
PH4-M6
PH4-M6
4
M6 x 1
3.9
18.2
14.3
6.3
10.0
9.8
14.9
21.2
8
7.4
PH4-01
PH4-01
4
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.0
10.0
15.4
14.9
22.2
14
21.0
PH6-M5
PH6-M5
6
M5 x 0.8
3.0
17.2
14.2
7.4
12.5
9.8
17.0
23.1
8
8.3
PH6-M6
PH6-M6
6
M6 x 1
3.9
18.2
14.3
7.5
12.5
9.8
17.0
23.1
8
8.3
PH6-01
PH6-01
6
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.0
12.5
15.4
17.0
24.2
14
22.0
PH6-02
PH6-02
6
R1/4
11.0
31.5
25.5
13.5
12.5
19.6
17.0
26.8
17
36.0
PH8-01
PH8-01
8
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.3
14.5
15.4
18.1
26.2
14
23.0
PH8-02
PH8-02
8
R1/4
11.0
31.5
25.5
13.5
14.5
19.6
18.1
28.2
17
38.0
PH8-03
PH8-03
8
R3/8
12.0
36.0
29.7
15.7
14.5
24.4
18.1
30.2
21
60.0
PH10-02
PH10-02
10
R1/4
11.0
31.5
25.5
15.0
18.0
19.6
20.2
30.5
17
41.0
PH10-03
PH10-03
10
R3/8
12.0
36.0
29.7
15.7
18.0
24.4
20.2
32.5
21
63.0
PH12-03
PH12-03
12
R3/8
12.0
36.0
29.7
17.2
21.0
24.4
23.4
35.2
21
66.0
PH12-04
PH12-04
12
R1/2
13.0
40.2
32.0
16.5
21.0
30.0
23.4
38.2
24
97.0
PH16-03
PH16-03
16
R3/8
12.0
46.1
39.8
21.3
25.0
28.0
24.1
36.6
24
92.0
PH16-04
PH16-04
16
R1/2
15.0
48.3
40.1
21.6
25.0
28.0
24.1
36.6
24
105.0
PH5/32-M5
PH5/32-M5
5/32
M5x0.8
3.0
17.2
14.2
6.2
10.0
9.8
14.9
21.2
8
7.5
PH5/32-01
PH5/32-01
5/32
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.0
10.0
15.4
14.9
22.2
14
21.0
PH3/16-M5
PH3/16-M5
3/16
M5x0.8
3.0
17.2
14.2
7.4
12.5
9.8
17.4
23.5
8
8.4
PH3/16-01
PH3/16-01
3/16
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.0
12.5
15.4
17.4
24.6
14
21.0
PH3/16-02
PH3/16-02
3/16
R1/4
11.0
31.5
25.5
13.5
12.5
19.6
17.4
27.2
17
35.0
PH1/4-M5
PH1/4-M5
1/4
M5x0.8
3.0
17.2
14.2
7.4
12.5
9.8
17.0
23.1
8
8.1
PH1/4-01
PH1/4-01
1/4
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.0
12.5
15.4
17.0
24.2
14
22.0
PH1/4-02
PH1/4-02
1/4
R1/4
11.0
31.5
25.5
13.5
12.5
19.6
17.0
26.8
17
36.0
PH5/16-01
PH5/16-01
5/16
R1/8
8.0
27.0
23.0
12.3
14.5
15.4
18.1
26.2
14
23.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성