카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
C3P4 Adapter - Male elbow
Parker
PARKER Adapters
JIS Adapters Female cone to BSPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/c3p4.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 6C3P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=0.850},{ZOOM=0.600},{ERMETO=6C3P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT4=14.950},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT3=14.950},{D=7.000},{L1=30.000},{L3=29.000},{XX=23.000},{LZ=14.500},{Y=19.000},{LB=0.800},{B=15.500},{C=13.440},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.09263},{ERMETO2=6C3P4S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
T3
Thread BSPT
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Overall length
[mm]
XX
Length
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Male elbow 4C3P4...
4C3P4S
Steel
1/4
1/4
5.000
25.000
25.000
18.000
14.000
0.04805
Adapters Male elbow 6C3P4...
6C3P4S
Steel
3/8
3/8
7.000
30.000
29.000
23.000
19.000
0.09263
Adapters Male elbow 8C3P4...
8C3P4S
Steel
1/2
1/2
11.000
36.000
33.000
26.000
22.000
0.14810
Adapters Male elbow 12C3P...
12C3P4S
Steel
3/4
3/4
16.000
43.000
40.000
29.000
27.000
0.25500
Adapters Male elbow 16C3P...
16C3P4S
Steel
1
1
21.000
50.000
44.000
37.000
33.000
0.38200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성