Type SV2
NTN Corporation
Plummer Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sv2.prj},{NB=SV219_-},{IDNR=},{VERS=1},{ORDER=SV219_-},{MD=95},{MD1=85},{MD2=110},{BN=SV219},{SRBN=-},{SBBN=1219S},{BON=V170},{CN=170C},{D=170},{H=112},{J=290},{J1=0},{N1=25},{N=30},{L=345},{A=165},{A1=100},{G=62},{A2=72.5},{H1=35},{H2=224},{DP=R1/8},{S=M22},{QB=2},{MASS=20.0},{LRN=SR170x15},{QR=2.000},{NN=AN19},{WN=AW19X},{Y=37},{RSN=ZF19},{RSN1=ZF24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD1
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
SBBN
Self-aligning Ball Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
G
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
ⁿ/ₐ
QB
Bolt Quantity
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
LRN
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
QR
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
NN
Nut Number
ⁿ/ₐ
WN
Washer Number
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
SV205
25
20
30
SV205
-
1205S
52
45
130
0
16
20
165
73
46
27
31.0
22
85
R1/8
M14
2
2.0
SR52x6
2.000
AN05
AW05X
17
ZF5
ZF7
SV205
25
20
30
SV205
22205EAW33
2205S
52
45
130
0
16
20
165
73
46
27
31.0
22
85
R1/8
M14
2
2.0
SR52x9
1.000
AN05
AW05X
19
ZF5
ZF7
SV206
30
25
35
SV206
-
1206S
62
50
150
0
16
20
185
80
52
30
34.0
22
95
R1/8
M14
2
2.6
SR62x7
2.000
AN06
AW06X
18
ZF6
ZF8
SV206
30
25
35
SV206
22206EAW33
2206S
62
50
150
0
16
20
185
80
52
30
34.0
22
95
R1/8
M14
2
2.6
SR62x10
1.000
AN06
AW06X
20
ZF6
ZF8
SV207
35
30
45
SV207
-
1207S
72
56
150
0
16
20
185
85
52
33
37.5
22
106
R1/8
M14
2
3.1
SR72x8
2.000
AN07
AW07X
19
ZF7
ZF10
SV207
35
30
45
SV207
22207EAW33
2207S
72
56
150
0
16
20
185
85
52
33
37.5
22
106
R1/8
M14
2
3.1
SR72x10
1.000
AN07
AW07X
22
ZF7
ZF10
SV208
40
35
50
SV208
-
1208S
80
60
170
0
16
20
205
95
60
37
40.5
25
118
R1/8
M14
2
4.3
SR80x9.5
2.000
AN08
AW08X
21
ZF8
ZF11
SV208
40
35
50
SV208
22208EAD1
2208S
80
60
170
0
16
20
205
95
60
37
40.5
25
118
R1/8
M14
2
4.3
SR80x7
2.000
AN08
AW08X
23
ZF8
ZF11
SV209
45
40
55
SV209
-
1209S
85
63
170
0
16
23
205
98
60
39
42.5
25
125
R1/8
M14
2
4.3
SR85x10
2.000
AN09
AW09X
22
ZF9
ZF12
SV209
45
40
55
SV209
22209EAD1
2209S
85
63
170
0
16
23
205
98
60
39
42.5
25
125
R1/8
M14
2
4.3
SR85x8
2.000
AN09
AW09X
24
ZF9
ZF12
SV210
50
45
60
SV210
-
1210S
90
67
170
0
16
23
205
100
60
39
42.5
25
128
R1/8
M14
2
4.6
SR90x9.5
2.000
AN10
AW10X
24
ZF10
ZF13
SV210
50
45
60
SV210
22210EAD1
2210S
90
67
170
0
16
23
205
100
60
39
42.5
25
128
R1/8
M14
2
4.6
SR90x8
2.000
AN10
AW10X
25
ZF10
ZF13
SV211
55
50
65
SV211
-
1211S
100
71
210
0
16
23
255
106
70
42
47.0
28
140
R1/8
M14
2
5.5
SR100x10.5
2.000
AN11
AW11X
25
ZF11
ZF15
SV211
55
50
65
SV211
22211EAD1
2211S
100
71
210
0
16
23
255
106
70
42
47.0
28
140
R1/8
M14
2
5.5
SR100x8.5
2.000
AN11
AW11X
27
ZF11
ZF15
SV212
60
55
70
SV212
-
1212S
110
80
210
0
21
25
255
112
70
46
47.0
30
155
R1/8
M18
2
6.5
SR110x12
2.000
AN12
AW12X
26
ZF12
ZF16
SV212
60
55
70
SV212
22212EAD1
2212S
110
80
210
0
21
25
255
112
70
46
47.0
30
155
R1/8
M18
2
6.5
SR110x9
2.000
AN12
AW12X
29
ZF12
ZF16
SV213
65
60
75
SV213
-
1213S
120
85
230
0
21
25
275
118
80
49
50.0
30
165
R1/8
M18
2
9.5
SR120x13
2.000
AN13
AW13X
28
ZF13
ZF17
SV213
65
60
75
SV213
22213EAD1
2213S
120
85
230
0
21
25
275
118
80
49
50.0
30
165
R1/8
M18
2
9.5
SR120x9
2.000
AN13
AW13X
32
ZF13
ZF17
SV214
70
60
80
SV214
-
1214S
125
90
230
0
21
25
280
118
80
50
50.0
30
175
R1/8
M18
2
10.0
SR125x13
2.000
AN14
AW14X
28
ZF13
ZF18
SV214
70
60
80
SV214
22214EAD1
2214S
125
90
230
0
21
25
280
118
80
50
50.0
30
175
R1/8
M18
2
10.0
SR125x9.5
2.000
AN14
AW14X
32
ZF13
ZF18
SV215
75
65
85
SV215
-
1215S
130
90
230
0
21
25
280
118
80
50
50.0
30
175
R1/8
M18
2
10.0
SR130x12.5
2.000
AN15
AW15X
30
ZF15
ZF19
SV215
75
65
85
SV215
22215EAD1
2215S
130
90
230
0
21
25
280
118
80
50
50.0
30
175
R1/8
M18
2
10.0
SR130x9.5
2.000
AN15
AW15X
33
ZF15
ZF19
SV216
80
70
90
SV216
-
1216S
140
100
260
0
25
30
315
136
90
56
58.0
32
195
R1/8
M22
2
14.0
SR140x15
2.000
AN16
AW16X
32
ZF16
ZF20
SV216
80
70
90
SV216
22216EAD1
2216S
140
100
260
0
25
30
315
136
90
56
58.0
32
195
R1/8
M22
2
14.0
SR140x11.5
2.000
AN16
AW16X
36
ZF16
ZF20
SV217
85
75
95
SV217
-
1217S
150
100
260
0
25
30
315
140
90
56
60.0
32
195
R1/8
M22
2
15.0
SR150x14
2.000
AN17
AW17X
34
ZF17
ZF21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성