Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Loslagereinheit BF - passend für Endenbearbeitung BF
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_bk_bf
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_bk_bf/loslagereinheiten_bf_asmtab.prj},{NB=BF17},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=BF17},{D1=17},{L=23},{B=86},{B1=50},{H=64},{H1=55.0},{P=68},{E=28},{D0=8.7},{D4=14.0},{T4=8.6},{D2=6.6},{BX=43},{HX=39},{MX=8},{LAGER=6203},{CSTAT=4.60},{CDYN=9.60},{GEWICHT=0.75},{MAXZULSPINDURCH=32/32},{IDNR=00005400},{CNSCTN=84821010},{PPATH=../loslager/bf/loslagereinheiten_bf_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GR
Größe
ⁿ/ₐ
D1
Ød
[mm]
L
T
[mm]
B
W
[mm]
B1
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
E
P1
[mm]
D0
Ød1
[mm]
D4
Ød2
[mm]
T4
Z
[mm]
D2
Ød3
[mm]
BX
N
[mm]
HX
C
[mm]
LAGER
Lagerbezeichnung
ⁿ/ₐ
CSTAT
C stat.
[kN]
CDYN
C dyn.
[kN]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
MAXZULSPINDURCH
Max. zul. Spindelnenn Ø KGS/TGS
[mm]
IDNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
BF10
BF10
8
20
60
34
39
32.5
46
15
6.3
10.8
5.0
5.5
30
22
608
1.40
3.35
0.30
20/20
00005730
84821010
BF12
BF12
10
20
60
34
43
32.5
46
18
6.3
10.8
6.5
5.5
30
25
6000
1.96
4.55
0.35
20/22
00006002
84821010
BF15
BF15
15
20
70
40
48
38.0
54
18
6.3
11.0
6.5
5.5
35
28
6002
2.83
5.60
0.40
25/24
00004495
84821010
BF17
BF17
17
23
86
50
64
55.0
68
28
8.7
14.0
8.6
6.6
43
39
6203
4.60
9.60
0.75
32/32
00005400
84821010
BF20
BF20
20
26
88
52
60
50.0
70
22
8.7
14.0
8.6
6.6
44
34
6004
5.00
9.40
0.77
25/30
00005100
84821010
BF25
BF25
25
30
106
64
80
70.0
85
33
10.7
17.5
11.0
9.0
53
48
6205
7.85
14.00
1.45
40/40
00005178
84821010
BF30
BF30
30
32
128
76
89
78.0
102
33
13.7
20.0
13.0
11.0
64
51
6206
11.30
19.50
1.95
40/44
00006003
84821010
BF35
BF35
35
32
140
88
95
79.0
114
35
13.7
20.0
13.0
11.0
70
52
6207
15.30
25.70
2.25
50/50
00006004
84821010
BF40
BF40
40
37
160
100
110
90.0
130
37
17.7
26.0
17.5
14.0
80
60
6208
17.80
29.10
3.30
50/55
00006005
84821010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성