Modèle A9-66AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courroie largeur 50 mm - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_66at10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-66AT10-27F},{REF=A9-66AT10-27F},{SCHEMA=6F},{DENTS=27},{D1=12},{D2=91},{D3=85,94},{D4=84.05},{D5=60},{L1=66},{L2=56},{POIDS=0.95},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=66 BAT 10 27},{CNSORDERNO=61066027},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=221},{I=72.0},{PPATH=a9_at10/a9_at10_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-18F
6F
18
10
60
57,3
55.45
40
66
56
0.42
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-19F
6F
19
10
66
60,48
58.65
44
66
56
0.47
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-20F
6F
20
12
66
63,66
61.80
46
66
56
0.52
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-22F
6F
22
12
75
70,03
68.20
52
66
56
0.57
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-24F
6F
24
12
83
76,39
74.55
58
66
56
0.74
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-25F
6F
25
12
83
79,58
77.75
60
66
56
0.77
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-26F
6F
26
12
87
82,76
80.90
60
66
56
0.82
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-27F
6F
27
12
91
85,94
84.05
60
66
56
0.95
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-28F
6F
28
12
93
89,13
87.25
60
66
56
0.96
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-30F
6F
30
12
97
95,49
93.65
60
66
56
1.17
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-32F
6F
32
12
106
101,86
100.00
65
66
56
1.30
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-36F
6F
36
16
119
114,59
112.75
70
66
56
1.64
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-40F
6F
40
16
131
127,32
125.45
80
66
56
2.00
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-44
6
44
16
0
140,06
138.20
88
66
56
2.36
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-48
6
48
16
0
152,79
150.95
95
66
56
2.83
Michaud Chailly A9-66AT10...
A9-66AT10-60
6
60
16
0
190,99
189.15
110
66
56
4.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성