Modèle A9-XL037 - Poulie dentée monobloc pas 5,08 mm (1.5") pour courroie largeur 9,525mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_xl037.prj},{NB=michaud_chailly_A9-26XL037F},{REF=A9-26XL037F},{SCHEMA=6F},{DENTS=26},{D1=8},{D2=48},{D3=42.04},{D4=41.53},{D5=30},{L1=22},{L2=14.3},{POIDS=0.09},{INFOS=INFOTEXTE},{N=210},{DESCRIPTION=26 XL 037},{CNSORDERNO=13037026},{MAT=Al},{TYPE=2F},{PPATH=a9_xl037/a9_xl037_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10XL03...
A9-10XL037F
6F
10
0
23
16.17
15.66
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-11XL03...
A9-11XL037F
6F
11
0
23
17.79
17.28
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-12XL03...
A9-12XL037F
6F
12
0
25
19.40
18.90
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-13XL03...
A9-13XL037F
6F
13
0
25
21.02
20.51
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-14XL03...
A9-14XL037F
6F
14
0
28
22.64
22.13
16
20
14.3
0.02
Michaud Chailly A9-15XL03...
A9-15XL037F
6F
15
0
28
24.25
23.75
16
20
14.3
0.02
Michaud Chailly A9-16XL03...
A9-16XL037F
6F
16
0
32
25.87
25.36
16
20
14.3
0.03
Michaud Chailly A9-17XL03...
A9-17XL037F
6F
17
0
32
27.49
26.98
20
20
14.3
0.03
Michaud Chailly A9-18XL03...
A9-18XL037F
6F
18
0
36
29.11
28.60
20
20
14.3
0.04
Michaud Chailly A9-19XL03...
A9-19XL037F
6F
19
0
36
30.72
30.21
20
22
14.3
0.04
Michaud Chailly A9-20XL03...
A9-20XL037F
6F
20
0
38
32.34
31.83
25
22
14.3
0.05
Michaud Chailly A9-21XL03...
A9-21XL037F
6F
21
0
38
33.96
33.45
25
22
14.3
0.05
Michaud Chailly A9-22XL03...
A9-22XL037F
6F
22
0
42
35.57
35.07
25
22
14.3
0.06
Michaud Chailly A9-24XL03...
A9-24XL037F
6F
24
0
44
38.81
38.30
30
22
14.3
0.06
Michaud Chailly A9-26XL03...
A9-26XL037F
6F
26
8
48
42.04
41.53
30
22
14.3
0.09
Michaud Chailly A9-27XL03...
A9-27XL037F
6F
27
8
48
43.66
43.15
34
22
14.3
0.09
Michaud Chailly A9-28XL03...
A9-28XL037F
6F
28
8
51
45.28
44.77
34
22
14.3
0.10
Michaud Chailly A9-30XL03...
A9-30XL037F
6F
30
8
54
48.51
48.00
38
22
14.3
0.12
Michaud Chailly A9-32XL03...
A9-32XL037F
6F
32
8
57
51.74
51.24
38
25
14.3
0.12
Michaud Chailly A9-34XL03...
A9-34XL037
6
34
8
60
54.98
54.47
38
25
14.3
0.13
Michaud Chailly A9-35XL03...
A9-35XL037
6
35
8
63
56.60
56.09
38
25
14.3
0.14
Michaud Chailly A9-36XL03...
A9-36XL037
6
36
8
0
58.21
57.70
45
25
14.3
0.14
Michaud Chailly A9-38XL03...
A9-38XL037
6
38
8
0
61.45
60.94
45
25
14.3
0.15
Michaud Chailly A9-40XL03...
A9-40XL037
6
40
8
0
64.68
64.17
45
25
14.3
0.16
Michaud Chailly A9-42XL03...
A9-42XL037
6
42
8
0
67.91
67.41
45
25
14.3
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성