Modèle A1-16 - Engrenage conique en acier - Module 2,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-16-15-2},{MAT=Acier},{M=2.5},{RAP=2 : 1},{NBR=15},{D1=10},{D2=42.2},{D3=30},{D4=37.5},{B=17},{L1=15.4},{L2=33.3},{L3=55},{L4=31},{L5=18.6},{CP=3.4},{G=0.160},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_16.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-1
Acier
2.5
10
43.7
30
40.0
11
10.0
23.8
35
21
16.8
2.6
0.120
Michaud Chailly A1-16-18-...
A1-16-18-1
Acier
2.5
10
48.7
30
45.0
12
10.0
25.0
38
22
17.4
3.6
0.150
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-1
Acier
2.5
10
53.7
35
50.0
14
10.0
25.9
40
22
16.9
4.9
0.210
Michaud Chailly A1-16-22-...
A1-16-22-1
Acier
2.5
10
58.7
30
55.0
15
10.0
27.1
43
24
17.3
6.3
0.240
Michaud Chailly A1-16-25-...
A1-16-25-1
Acier
2.5
15
66.2
45
62.5
17
10.0
28.8
47
25
17.6
9.3
0.370
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-1
Acier
2.5
15
78.7
50
75.0
20
12.0
32.7
55
29
19.3
16.3
0.560
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-1
Acier
2.5
25
103.6
60
100.0
20
14.0
35.4
70
31
21.8
33.6
1.100
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-6
Acier
2.5
10
44.3
30
40.0
14
11.6
28.2
45
26
16.4
3.3
0.150
Michaud Chailly A1-16-24-...
A1-16-24-6
Acier
2.5
10
62.9
30
60.0
14
12.0
29.4
40
26
22.1
3.3
0.300
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-6
Acier
2.5
10
54.3
30
50.0
18
10.0
30.2
52
27
16.0
6.8
0.230
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-6
Acier
2.5
15
77.9
50
75.0
18
14.0
31.1
45
27
22.2
6.8
0.550
Michaud Chailly A1-16-15-...
A1-16-15-2
Acier
2.5
10
42.2
30
37.5
17
15.4
33.3
55
31
18.6
3.4
0.160
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-2
Acier
2.5
15
77.3
50
75.0
17
10.0
28.1
38
24
21.6
3.4
0.530
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-2
Acier
2.5
10
54.6
30
50.0
20
14.0
36.6
68
34
19.2
4.3
0.280
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-2
Acier
2.5
25
102.3
60
100.0
20
15.0
33.3
48
29
25.3
4.3
0.970
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-7
Acier
2.5
10
44.8
30
40.0
20
13.0
34.1
65
32
15.9
5.0
0.180
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-7
Acier
2.5
25
101.9
60
100.0
20
15.0
33.8
45
29
27.4
5.0
1.000
Michaud Chailly A1-16-18-...
A1-16-18-7
Acier
2.5
10
49.8
30
45.0
20
15.6
37.9
75
36
19.7
7.1
0.240
Michaud Chailly A1-16-45-...
A1-16-45-7
Acier
2.5
25
114.4
70
112.5
20
15.0
33.4
47
28
26.9
7.1
1.200
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-3
Acier
2.5
10
44.9
30
40.0
20
15.0
36.5
77
34
17.8
5.6
0.200
Michaud Chailly A1-16-48-...
A1-16-48-3
Acier
2.5
25
121.6
80
120.0
20
15.0
33.9
46
29
28.5
5.6
1.600
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-8
Acier
2.5
10
44.9
30
40.0
20
16.5
37.7
88
36
18.7
6.0
0.220
Michaud Chailly A1-16-56-...
A1-16-56-8
Acier
2.5
25
141.4
80
140.0
20
18.0
37.2
50
32
32.4
6.0
2.300
Michaud Chailly A1-16-15-...
A1-16-15-4
Acier
2.5
10
42.5
30
37.5
20
16.0
36.8
92
35
17.6
5.3
0.190
Michaud Chailly A1-16-60-...
A1-16-60-4
Acier
2.5
25
151.2
80
150.0
20
18.0
37.8
50
33
33.8
5.3
2.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성