카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
D84-D94 - Rectangular die sets with four pillars
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Standard DIE SETS
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/standards_die_sets/d84.prj},{NB=D94.140.020_Guidage MDL_77_40_40_0},{GUIDE=Guidage MDL},{A1=400},{B2=77},{C1=40},{C2=40},{OPTION=0},{C3=32},{X=3},{PPATH=d84/d84_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A1
Work space, direction A
[mm]
B1
Work space, direction B
[mm]
A2
Work space, direction B
[mm]
C3
±1
[mm]
D1L
D1/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
D94.125.016-Guidage MDL-3...
D94.125.016
250
160
127
32
25/200
174
84
38
D94.131.020-Guidage MDL-7...
D94.131.020
315
200
192
32
25/200
239
124
38
D94.140.020-Guidage MDL-7...
D94.140.020
400
200
277
32
25/200
324
124
38
D94.150.025-Guidage MDL-1...
D94.150.025
500
250
356
32
32/220
410
160
45
D94.163.031-Guidage MDL-1...
D94.163.031
630
315
467
40
40/220
530
215
50
D94.171.040-Guidage MDL-2...
D94.171.040
710
400
515
40
50/250
590
280
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성