카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
S60 - Guide shafts
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Wire Springs - Elastomer Springs
Elastomer Springs
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/springs/elastomer/s60.prj},{NB=mdl_europe_S60.006.020},{REF=S60.006.020},{L1=20},{D=6},{D1=M4},{L2=6},{S=3},{T=2.5},{D11=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D
[mm]
D1
d
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
MDL Europe - S60.006.020
S60.006.020
20
6
M4
6
3
2.5
MDL Europe - S60.006.025
S60.006.025
25
6
M4
6
3
2.5
MDL Europe - S60.006.032
S60.006.032
32
6
M4
6
3
2.5
MDL Europe - S60.008.020
S60.008.020
20
8
M6
9
4
3.0
MDL Europe - S60.008.025
S60.008.025
25
8
M6
9
4
3.0
MDL Europe - S60.008.032
S60.008.032
32
8
M6
9
4
3.0
MDL Europe - S60.008.040
S60.008.040
40
8
M6
9
4
3.0
MDL Europe - S60.008.050
S60.008.050
50
8
M6
9
4
3.0
MDL Europe - S60.010.020
S60.010.020
20
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.010.025
S60.010.025
25
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.010.032
S60.010.032
32
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.010.040
S60.010.040
40
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.010.050
S60.010.050
50
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.010.063
S60.010.063
63
10
M8
15
5
4.0
MDL Europe - S60.013.032
S60.013.032
32
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.013.040
S60.013.040
40
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.013.050
S60.013.050
50
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.013.063
S60.013.063
63
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.013.080
S60.013.080
80
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.013.095
S60.013.095
95
13
M10
15
6
5.0
MDL Europe - S60.016.032
S60.016.032
32
16
M12
18
8
6.0
MDL Europe - S60.016.040
S60.016.040
40
16
M12
18
8
6.0
MDL Europe - S60.016.050
S60.016.050
50
16
M12
18
8
6.0
MDL Europe - S60.016.063
S60.016.063
63
16
M12
18
8
6.0
MDL Europe - S60.016.080
S60.016.080
80
16
M12
18
8
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성