카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MSDF - MSDL - MSDR - MSDV - Headed die bushes with tapered recesses - Shaped die bushes
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Dies
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/dies/msdf_msdl_msdr_msdv.prj},{NB=mdl_MSDL.500.32A 8.01x8_0_0},{FORM=L},{MAT=A},{D=50},{C=53},{A=35.7},{L=32},{P=8.01},{W=8.00},{L1=32},{P1=[10:35.7]},{W1=[2.5:32]},{WMINF=0.0},{WMAXF=0.0},{X=2},{REFX=MSDL.500},{FS=},{T=0},{R=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Ø D
[mm]
C
Ø C
[mm]
A
Ø A
[mm]
MDL - MSDF.060.20A 1.5x1....
MSDF.060.20A 1.5x1.4
F
6
9
2.5
MDL - MSDF.080.20A 1.5x1....
MSDF.080.20A 1.5x1.4
F
8
11
3.5
MDL - MSDF.100.20A 2x1.9
MSDF.100.20A 2x1.9
F
10
13
4.5
MDL - MSDF.130.20A 2x1.9
MSDF.130.20A 2x1.9
F
13
16
6.7
MDL - MSDF.160.20A 3.5x2....
MSDF.160.20A 3.5x2.5
F
16
19
8.2
MDL - MSDF.200.20A 5x2.5
MSDF.200.20A 5x2.5
F
20
23
10.7
MDL - MSDF.220.20A 5x2.5
MSDF.220.20A 5x2.5
F
22
25
13.0
MDL - MSDF.250.25A 7x2.5
MSDF.250.25A 7x2.5
F
25
28
16.0
MDL - MSDF.320.32A 8x2.5
MSDF.320.32A 8x2.5
F
32
35
19.4
MDL - MSDF.400.32A 9x2.5
MSDF.400.32A 9x2.5
F
40
43
26.4
MDL - MSDF.500.32A 10x2.5
MSDF.500.32A 10x2.5
F
50
53
35.7
MDL - MSDL.060.20A 1.61x1...
MSDL.060.20A 1.61x1.6
L
6
9
2.5
MDL - MSDL.080.20A 1.61x1...
MSDL.080.20A 1.61x1.6
L
8
11
3.5
MDL - MSDL.100.20A 1.61x1...
MSDL.100.20A 1.61x1.6
L
10
13
4.5
MDL - MSDL.130.20A 1.81x1...
MSDL.130.20A 1.81x1.8
L
13
16
6.7
MDL - MSDL.160.20A 2.51x2...
MSDL.160.20A 2.51x2.5
L
16
19
8.2
MDL - MSDL.200.20A 3.21x3...
MSDL.200.20A 3.21x3.2
L
20
23
10.7
MDL - MSDL.220.20A 4.01x4
MSDL.220.20A 4.01x4
L
22
25
13.0
MDL - MSDL.250.25A 4.81x4...
MSDL.250.25A 4.81x4.8
L
25
28
16.0
MDL - MSDL.320.32A 5.51x5...
MSDL.320.32A 5.51x5.5
L
32
35
19.4
MDL - MSDL.400.32A 6.41x6...
MSDL.400.32A 6.41x6.4
L
40
43
26.4
MDL - MSDL.500.32A 8.01x8
MSDL.500.32A 8.01x8
L
50
53
35.7
MDL - MSDR.060.20A 1.5x1....
MSDR.060.20A 1.5x1.4
R
6
9
2.5
MDL - MSDR.080.20A 1.5x1....
MSDR.080.20A 1.5x1.4
R
8
11
3.5
MDL - MSDR.100.20A 2x1.9
MSDR.100.20A 2x1.9
R
10
13
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성