LS-K-KZ-4-12 - Linearschlitten mit Kreuzrollenführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/ls_k_kz_4_12_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LS-K-KZ-4-12-45 (HUB=0 SENSOR=Ja AS=Nein)},{IDNR=},{TYP=LS-K-KZ-4-12-45},{ARTNR=246352},{VERS=2.000},{HUB=0},{AS=Nein},{SENSOR=Ja},{HMAX1=0-45},{KOM=45.000},{A=104},{B=42},{C=29},{D=43},{E=14},{F=22},{G=22},{H=1.6},{I=8.2},{J=M 4},{K=7},{L=5},{M=20},{N=20},{O=8.5},{P=64},{Q=5},{R=13},{S=55.0},{T=10},{U=57.5},{V=M 8x1},{W=M 8x1},{X=4.5},{Y=10.75},{Z=32.0},{PPATH=lsk_4/lsk_4_sch.prj},{A1=2x32},{B1=2x32},{C1=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Width B
[mm]
C
Height C
[mm]
D
Width D
[mm]
E
Height E
[mm]
F
Height F
[mm]
G
Width G ±0.01
[mm]
H
Length H
[mm]
I
Height I
[mm]
J
Thread J
ⁿ/ₐ
K
Diameter K
[mm]
L
Length L
[mm]
M
Length M
[mm]
N
Length N
[mm]
O
Height O
[mm]
P
Length P ±0.01
[mm]
Q
Height Q
[mm]
R
Length R
[mm]
S
Length S
[mm]
T
Length T
[mm]
U
Height U
[mm]
V
Thread V
ⁿ/ₐ
W
Thread W
ⁿ/ₐ
X
Height X
[mm]
Y
Width Y
[mm]
Z
Width Z
[mm]
A1
Distance A1
[mm]
B1
Distance B1
[mm]
C1
Thread C1
ⁿ/ₐ
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-20
246351
84
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
47.5
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
1x32
1x32
M5
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-30
215414
84
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
47.5
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
1x32
1x32
M5
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-45
246352
104
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
55.0
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
2x32
2x32
M5
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-60
215416
124
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
78.5
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
3x32
2x32
M5
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-75
246353
144
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
85.0
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
3x32
2x32
M5
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-4-12-90
215418
164
42
29
43
14
22
22
1.6
8.2
M 4
7
5
20
20
8.5
64
5
13
110.5
10
57.5
M 8x1
M 8x1
4.5
10.75
32.0
4x32
3x32
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성