T5-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/light_load_transimission/t5-a.prj},{NB=LE-AW26T5100-A-H8},{BW=T5100},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=8.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=27},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=27},{Q=0},{RMAX=27},{R=0},{STMAX=14},{S=0},{T=0},{PD=41.38},{OD=40.60},{D=31},{FF=48},{E=35},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW12T5100-A-H6
11.0
16.0
6061
12
0
19.10
18.25
0
24
12
0.00
0.0
LE-AW14T5100-A-H6
11.0
16.0
6061
14
0
22.28
21.45
14
26
16
0.00
0.0
LE-AW15T5100-A-H6
11.0
16.0
6061
15
0
23.87
23.05
15
28
18
0.00
0.0
LE-AW16T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
16
0
25.46
24.60
17
32
20
0.00
0.0
LE-AW18T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
18
0
28.65
27.80
19
33
22
0.00
0.0
LE-AW20T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
20
0
31.83
31.00
19
36
24
0.00
0.0
LE-AW22T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
22
0
35.01
34.25
24
40
27
0.00
0.0
LE-AW24T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
24
0
38.20
37.40
27
45
30
0.00
0.0
LE-AW25T5100-A-H7
11.0
16.0
6061
25
0
39.79
39.00
27
45
30
0.00
0.0
LE-AW26T5100-A-H8
11.0
16.0
6061
26
0
41.38
40.60
31
48
35
0.00
0.0
LE-AW28T5100-A-H8
11.0
16.0
6061
28
0
44.56
43.75
32
48
35
0.00
0.0
LE-AW30T5100-A-H10
11.0
16.0
6061
30
0
47.75
46.95
33
52
36
0.00
0.0
LE-AW32T5100-A-H10
11.0
16.0
6061
32
0
50.93
50.10
37
55
40
0.00
0.0
LE-AW34T5100-A-H10
11.0
16.0
6061
34
0
54.11
53.23
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW36T5100-A-H10
11.0
16.0
6061
36
0
57.30
56.45
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW40T5100-A-H12
11.0
16.0
6061
40
0
63.66
62.85
47
67
50
0.00
0.0
LE-AW44T5100-A-H12
11.0
16.0
6061
44
0
70.03
69.20
50
74
58
0.00
0.0
LE-AW48T5100-A-H12
11.0
16.0
6061
48
0
76.39
75.55
60
83
63
0.00
0.0
LE-AW50T5100-A-H12
11.0
16.0
6061
50
0
79.58
78.75
63
87
67
0.00
0.0
LE-AW60T5100-A-H12
11.0
16.0
6061
60
0
95.49
94.65
75
99
80
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성