3GT-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High precision positioning transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_precision_positioning_transimission/3gt-b.prj},{NB=LE-AW323GT060-B-H6},{BW=3GT060},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=32},{WS=B},{SHS=H},{H=6.00},{P=0.00},{N=0.00},{V=0.00},{F=0.00},{ZMAX=16},{Z=0},{J=0.0},{PD=30.56},{OD=29.80},{D=20},{FF=34},{E=25},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW223GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
22
0
21.01
20.25
12
24
16
0.00
0.0
LE-AW243GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
24
0
22.92
22.16
14
26
18
0.00
0.0
LE-AW253GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
25
0
23.87
23.11
14
27
18
0.00
0.0
LE-AW263GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
26
0
24.83
24.07
15
28
19
0.00
0.0
LE-AW283GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
28
0
26.74
25.98
17
30
21
0.00
0.0
LE-AW303GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
30
0
28.65
27.89
19
32
23
0.00
0.0
LE-AW323GT060-B-H6
7.3
11.0
19.0
6061
32
0
30.56
29.80
20
34
25
0.00
0.0
LE-AW343GT060-B-H8
7.3
11.0
19.0
6061
34
0
32.47
31.71
22
36
27
0.00
0.0
LE-AW363GT060-B-H8
7.3
11.0
19.0
6061
36
0
34.38
33.62
24
38
29
0.00
0.0
LE-AW403GT060-B-H8
7.3
11.0
19.0
6061
40
0
38.20
37.44
28
42
33
0.00
0.0
LE-AW443GT060-B-H10
7.3
11.0
19.0
6061
44
0
42.02
41.26
30
46
36
0.00
0.0
LE-AW483GT060-B-H10
7.3
11.0
19.0
6061
48
0
45.84
45.08
32
49
40
0.00
0.0
LE-AW503GT060-B-H10
7.3
11.0
19.0
6061
50
0
47.75
46.99
34
51
42
0.00
0.0
LE-AW603GT060-B-H12
7.3
11.0
19.0
6061
60
0
57.30
56.54
36
61
52
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성