2.7.4 ASME BPE - TC gasket DIN 32676
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.4 TC gasket
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/clampdichtung/asme_bpe_clampdichtung_din_32676.prj},{NB=Clampdichtung DN 1 ASME BPE (EPDM) DIN 32676 702445},{DN=DN 1},{AB=25.40 x 1.65},{A=50.5},{B1=22.3},{MAT=EPDM},{D3=50.5},{D4=43.5},{D51=22.300},{VERS=2},{EPDM=702445},{FKM=709567},{VMQ=709450},{PTFE=702446},{FKMPTFE=704610}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
Flange diameter
[mm]
B
Inner diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
TC gasket DN 1/4" ASME BP...
DN 1/4"
6.35 x 0.89
21.8
4.8
711201
TC gasket DN 3/8" ASME BP...
DN 3/8"
9.53 x 0.89
21.8
8.0
711202
TC gasket DN 1/2" ASME BP...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
21.8
9.6
702441
TC gasket DN 3/4" ASME BP...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
21.8
16.0
702443
TC gasket DN 1" ASME BPE ...
DN 1"
25.40 x 1.65
50.5
22.3
702445
TC gasket DN 11/2" ASME B...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
50.5
35.0
702447
TC gasket DN 2" ASME BPE ...
DN 2"
50.80 x 1.65
64.0
47.7
702449
TC gasket DN 21/2" ASME B...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
77.5
60.4
702451
TC gasket DN 3" ASME BPE ...
DN 3"
76.20 x 1.65
91.0
73.1
702453
TC gasket DN 4" ASME BPE ...
DN 4"
101.60 x 2.11
119.0
97.6
702455
TC gasket DN 6" ASME BPE ...
DN 6"
152.4 0x 2.77
167.0
147.1
708590
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성