Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0859 - Clamp springs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04195.prj},{NB=K0859.08029 (0)},{A=29},{B=2},{C=6},{D=8.5},{E=16},{GEW=0.0194},{EAN=4059245236602},{NDM=4},{ST=0.70},{KDM=3.141},{FDD=2.300},{FDO=7.000},{FDU=8.000},{FE=20.000},{FH=10.500},{FM=4.600},{FR=3.000},{SR1=14.000},{SR2=12.000},{S1=2.000},{S2=1.400},{D1=12.000},{D2=13.900},{BESTKIPP=K0859.08029},{SC=M 4 x 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,,BLOHM},{ZGT=Flügelschrauben DIN 316},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
SC
Wing screw DIN 316
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0859.08029 (0)
K0859.08029
29
2
6
8.5
16
M 4 x 6
0.0194
Yes
84662080
4059245236602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0859.12046 (0)
K0859.12046
46
3
8
13.0
25
M 4 x 10
0.0477
Yes
84662080
4059245236619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0859.16050 (0)
K0859.16050
50
4
8
16.5
28
M 5 x 10
0.0631
Yes
84662080
4059245236626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성