Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1938 - Circlips for shafts DIN 471
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07330.prj},{NB=K1938.602000},{BESTKIPP=K1938.602000},{MATERIAL=Stahl},{A=7.4},{B=5.8},{D1=60},{D2=57.0},{D3=55.8},{D4=75,6},{D5=2.5},{M=2.15},{S=2.00},{GEW=0.0117},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{EAN=4059245700042},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=32.100},{XB=75.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
M
width
[mm]
S
thickness
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1938.030400
K1938.030400
Steel
1.9
0.8
3
2.8
2.7
7
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.040400
K1938.040400
Steel
2.2
0.9
4
3.8
3.7
8,6
1.0
0.50
0.40
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.050600
K1938.050600
Steel
2.5
1.1
5
4.8
4.7
10.3
1.0
0.70
0.60
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.060700
K1938.060700
Steel
2.7
1.3
6
5.7
5.6
11.7
1.2
0.80
0.70
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.070800
K1938.070800
Steel
3.1
1.4
7
6.7
6.5
13,5
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.080800
K1938.080800
Steel
3.2
1.5
8
7.6
7.4
14.7
1.2
0.90
0.80
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.091000
K1938.091000
Steel
3.3
1.7
9
8.6
8.4
16
1.2
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.101000
K1938.101000
Steel
3.3
1.8
10
9.6
9.3
17
1.5
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.121000
K1938.121000
Steel
3.3
1.8
12
11.5
11.0
19
1.7
1.10
1.00
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.141000
K1938.141000
Steel
3.5
2.1
14
13.4
12.9
21.4
1.7
1.10
1.00
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.151000
K1938.151000
Steel
3.6
2.2
15
14.3
13.8
22.6
1.7
1.10
1.00
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.161000
K1938.161000
Steel
3.7
2.2
16
15.2
14.7
23.8
1.7
1.10
1.00
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.171000
K1938.171000
Steel
3.8
2.3
17
16.2
15.7
25
1.7
1.10
1.00
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.181200
K1938.181200
Steel
3.9
2.4
18
17.0
16.5
26.2
2.0
1.30
1.20
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.191200
K1938.191200
Steel
3.9
2.5
19
18.0
17.5
27,2
2.0
1.30
1.20
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.201200
K1938.201200
Steel
4.0
2.6
20
19.0
18.5
28.4
2.0
1.30
1.20
0.0013
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.221200
K1938.221200
Steel
4.2
2.8
22
21.0
20.5
30.8
2.0
1.30
1.20
0.0015
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.241200
K1938.241200
Steel
4.4
3.0
24
22.9
22.2
33,2
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.251200
K1938.251200
Steel
4.4
3.0
25
23.9
23.2
34.2
2.0
1.30
1.20
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.261200
K1938.261200
Steel
4.5
3.1
26
24.9
24.2
35.5
2.0
1.30
1.20
0.0018
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.281500
K1938.281500
Steel
4.7
3.2
28
26.6
25.9
37,9
2.0
1.60
1.50
0.0029
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.301500
K1938.301500
Steel
5.0
3.5
30
28.6
27.9
40,5
2.0
1.60
1.50
0.0031
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.321500
K1938.321500
Steel
5.2
3.6
32
30.3
29.6
43
2.5
1.60
1.50
0.0035
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.351500
K1938.351500
Steel
5.6
3.9
35
33.0
32.2
46.8
2.5
1.60
1.50
0.0033
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1938.381750
K1938.381750
Steel
5.8
4.2
38
36.0
35.2
50,2
2.5
1.85
1.75
0.0057
Normenübersicht
Yes
73182100
4059245699933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성