Kettenradscheibe - für Scharnierbandketten, Teilung 1 1/2'' nach DIN 8153 - ISO 4348
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder für Scharnierbandketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-fuer-schanierbandketten/kettenrad_scharnierbandketten.prj},{NB=Kettenradscheibe aus Kunststoff fur Scharnierbandketten,geradegangig; Teilung 1 1/2 nach DIN 8153 372-017},{IDNR=},{CNSORDERNO=372-017},{MAT=Kunststoff},{Z=17},{DE=105.0},{DF=92.4},{DP=105.50},{D1=20},{L=42.5},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DF
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
Kettenradscheibe aus Stah...
371-015
Stahl
15
92.0
80.6
93.70
15
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-017
Stahl
17
105.0
92.4
105.50
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-019
Stahl
19
117.0
104.2
117.30
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-021
Stahl
21
130.0
116.1
129.20
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-023
Stahl
23
142.0
128.1
141.20
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-025
Stahl
25
155.0
140.1
153.20
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-027
Stahl
27
167.0
152.1
165.20
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-029
Stahl
29
177.0
164.1
177.20
20
43.5
Kettenradscheibe aus Stah...
371-031
Stahl
31
189.3
176.2
189.30
20
43.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-015
Kunststoff
15
92.0
80.6
93.70
15
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-017
Kunststoff
17
105.0
92.4
105.50
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-019
Kunststoff
19
117.0
104.2
117.30
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-021
Kunststoff
21
130.0
116.1
129.20
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-023
Kunststoff
23
142.0
128.1
141.20
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-025
Kunststoff
25
155.0
140.1
153.20
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-027
Kunststoff
27
167.0
152.1
165.20
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-029
Kunststoff
29
177.0
164.1
177.20
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-031
Kunststoff
31
189.3
176.2
189.30
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-033
Kunststoff
33
201.3
188.2
201.30
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-035
Kunststoff
35
213.4
200.3
213.40
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-037
Kunststoff
37
225.5
212.4
225.50
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-039
Kunststoff
39
237.5
224.4
237.50
20
42.5
Kettenradscheibe aus Kuns...
372-041
Kunststoff
41
249.6
236.5
249.60
20
42.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성