카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2532 - Reducing nipples
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2532.prj},{NB=2532 - G1/8},{L1=11},{L3=7},{SW=17},{DD6=G1/4A},{M6=13.157},{P6=0.000},{DD2=G1/8},{M2=9.728},{P2=0.000},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
L1
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
DD6
d6
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
2532 - M10x1
11
7
17
M14x1.5
M10x1
2532 - M14x1.5
14
9
22
M18x1.5
M14x1.5
2532 - G1/8
11
7
17
G1/4A
G1/8
2532 - G1/4
13
9
19
G3/8A
G1/4
2532 - G3/8
18
12
24
G1/2A
G3/8
2532 - M16x1.5
18
12
24
M24x1.5
M16x1.5
2532 - G1/2
24
16
27
G3/4A
G1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성