K102-1xxx-50-EX - PERFECT plus EMC-Ex-Cable gland long
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT plus EMC EX
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_plus_emv_ex/k102_1xxx_50_ex.prj},{NB=K102-1025-50-EX},{ARTNR=K102-1025-50-EX},{L=13},{SW1=29},{SW2=32.0},{EK=32.0},{H=42.5},{INSTDM=6},{STGEW=55.6},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{NDM=25.000},{NDM2=27},{ORING=1.000},{L1=17.500},{H1=28.400},{R=9.000},{R1=0.500},{CENTER=2.750},{CENTER2=5.630},{SW2W=5.000},{HCAP=20.400},{HHOLE=10.200},{HHOLE2=18.000},{NDM2D=6.500},{D1=2.000},{R2=0.500},{SW1W=3.500},{NDMD=6.000},{HD1=4.070},{HD2=9.800},{HD3=19.600},{HD4=6.000},{HD5=1.600},{P=1.500},{B=2.000},{B1=0.200},{O=2.050},{HHOLE3=20.000},{HHOLE4=7.000},{CH=25.000},{D8=10.000},{D2=2.000},{X=10.000},{R4=6.000},{R5=9.000},{R3=7.000},{L5=9.000},{L4=6.000},{L3=12.000},{D=2.100},{CL=4.070},{EL=40.400},{EF007839=25},{EF003712=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
E
Clamping range cable shield
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
SW2
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATS
Material dust cap
ⁿ/ₐ
MATFD
Material spring
[Edelstahl]
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K102-1012-50-EX
K102-1012-50-EX
M12x1.5
3 - 7
2.5-5
12
16
17.5
17.5
33.5
3
20.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
43e19dbe-f7e8-45c4-aed5-3...
K102-1016-50-EX
K102-1016-50-EX
M16x1.5
6 - 10
4-7
12
20
22.0
22.0
38.0
3
31.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
d2bffde4-45e7-4c13-be84-0...
K102-1020-50-EX
K102-1020-50-EX
M20x1.5
8 - 13
5-10
13
24
26.0
26.0
39.0
3
40.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
3d68d301-936d-4833-b660-5...
K102-1025-50-EX
K102-1025-50-EX
M25x1.5
10 - 17
7-14
13
29
32.0
32.0
42.5
6
55.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
0c3348a9-02cc-4beb-80fc-5...
K102-1032-50-EX
K102-1032-50-EX
M32x1.5
11 - 21
9-17
14
36
39.0
39.0
52.5
12
111.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
bb560036-c9f5-42e0-8465-8...
K102-1040-50-EX
K102-1040-50-EX
M40x1.5
16 - 28
14-24
14
45
50.0
50.0
58.5
14
174.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
f1e1a4cc-3db5-48a0-b439-5...
K102-1050-50-EX
K102-1050-50-EX
M50x1.5
21 - 35
17-31
15
55
60.0
60.0
67.0
20
310.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
020526b7-d934-4355-a8de-3...
K102-1063-50-EX
K102-1063-50-EX
M63x1.5
34 - 48
25-43
15
68
74.0
74.0
68.0
25
392.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
1.4310 / AISI 302
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
51612823-b33e-4d65-ac47-b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성