Maschinenleuchten
Ipf Electronic
led-leuchten
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/led-leuchten/maschinenleuchten.prj},{NB=AO000442},{IDNR=AO000442},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Maschinenleuchte, Ø45mm 420lang, Weißlicht, 14W, 1500lx, 4000K, 22-28V DC, M12-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Borsilikatglas}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KODIERUNG
Kodierung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Breite des Leuchtfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LICHTSTROM
Lichtstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Länge des Leuchtfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
AO000272
AO000272
LED Maschinenleuchte, Ø33...
LED-Leuchten werden in na...
AO000272
14
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
10
2.300lx
570lx
500mA
33mm
5.000K
12W
420mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
02.11.2023
EM400121
EM400121
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM400121
21
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
2.160lx
540lx
1.250mA
40mm
5.000K
1.680lm
16W
540mm
4
90°
20 - 28
-20 - 50
02.11.2023
EM400122
EM400122
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM400122
42
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
4.000lx
1.000lx
1.600mA
40mm
5.000K
3.360lm
32W
1.040mm
4
90°
20 - 28
-20 - 50
02.11.2023
EM410121
EM410121
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410121
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
1.700lx
420lx
500mA
40mm
5.500K
1.290lm
12W
280mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
AO000401
AO000401
LED Maschinenleuchte, 27x...
LED-Leuchten werden in na...
AO000401
42
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Aluminium
Sicherheitsglas
6
1.250lx
45,5mm
310lx
620mA
27mm
5.500K
675lm
16W
435,5mm
4
120°
16,8 - 31,2
-20 - 50
02.11.2023
EM550121
EM550121
LED Maschinenleuchte, 55x...
LED-Leuchten werden in na...
EM550121
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Ja
Aluminium
Floatglas gehärtet
2.000lx
55mm
500lx
542mA
20mm
5.000K
13W
300mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
02.11.2023
AO000276
AO000276
LED Maschinenleuchte, 16x...
LED-Leuchten werden in na...
AO000276
2
Maschinenleuchte
M12-Kabelstecker
Quader
Weißlicht
2
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
2
300lx
25mm
75lx
160mA
16mm
0,4m
5.500K
4W
120mm
4
80°
16 - 30
-40 - 50
02.11.2023
EM410120
EM410120
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410120
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
1.100lx
270lx
333mA
40mm
5.500K
860lm
8W
190mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
AO000305
AO000305
LED Maschinenleuchte, Ø45...
LED-Leuchten werden in na...
AO000305
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
15
4.300lx
1.075lx
840mA
45mm
5.000K
1.680lm
20W
600mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
02.11.2023
EM550122
EM550122
LED Maschinenleuchte, 55x...
LED-Leuchten werden in na...
EM550122
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Ja
Aluminium
Floatglas gehärtet
3.200lx
55mm
800lx
1.040mA
20mm
5.000K
25W
550mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
02.11.2023
EM410122
EM410122
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410122
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
2.200lx
550lx
667mA
40mm
5.500K
1.720lm
16W
365mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
EM550120
EM550120
LED Maschinenleuchte, 55x...
LED-Leuchten werden in na...
EM550120
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Ja
Aluminium
Floatglas gehärtet
1.000lx
55mm
250lx
292mA
20mm
5.000K
7W
165mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
02.11.2023
AO000304
AO000304
LED Maschinenleuchte, Ø45...
LED-Leuchten werden in na...
AO000304
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
10
2.900lx
725lx
590mA
45mm
5.000K
1.120lm
14W
420mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
02.11.2023
AO000188
AO000188
LED Maschinenleuchte, M18...
LED-Leuchten werden in na...
AO000188
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
Weißlicht
1
IP65
klar
III
rostfreier Stahl (V2A)
Polymethylmethacrylat
M18
3
320lx
80lx
27mA
18mm
5.000K
1mm
0,7W
59mm
4
22°
10 - 30
-20 - 50
02.11.2023
EM410123
EM410123
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410123
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
3.400lx
850lx
1.000mA
40mm
5.500K
2.580lm
24W
540mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
AO000303
AO000303
LED Maschinenleuchte, Ø45...
LED-Leuchten werden in na...
AO000303
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
5
1.400lx
350lx
250mA
45mm
5.000K
560lm
6W
160mm
4
70°
22 - 28
-20 - 40
02.11.2023
AO000280
AO000280
LED Maschinenleuchte, M8x...
LED-Leuchten werden in na...
AO000280
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M8
Zylinder, Gewinde
Weißlicht
1
IP67
klar
III
Ja
rostfreier Stahl (V4A)
Polymethylmethacrylat
M8
60lx
15lx
3mA
8mm
5.000K
1mm
0,7W
61mm
3
75°
10 - 30
-20 - 70
02.11.2023
AO000334
AO000334
LED Maschinenleuchte, Ø65...
LED-Leuchten werden in na...
AO000334
14
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Sonderbauform
Schaltstelle integriert
Weißlicht
Magnetfuß
1
IP65
III
Ja
Aluminium
Borsilikatglas
3
4.000lx
1.000lx
210mA
65mm
5.500K
5W
127mm
4
30°
12 - 28
-20 - 40
02.11.2023
EM510101
EM510101
LED Maschinenleuchte, 60x...
LED-Leuchten werden in na...
EM510101
84
Maschinenleuchte
Kabel
Quader
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Ja
PVC
Aluminium
Hartglas
2
2.800lx
51mm
700lx
1.000mA
60mm
6.000K
2.400lm
24W
600mm
24
-30 - 50
02.11.2023
AO000291
AO000291
LED Maschinenleuchte, M18...
LED-Leuchten werden in na...
AO000291
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Zylinder, Gewinde
A
Weißlicht
1
IP65
klar
III
Edelstahl 1.4305
Sicherheitsglas
M18
1
380lx
80lx
80mA
18mm
5.000K
1mm
1,95W
59mm
4
120°
15 - 30
-20 - 50
02.11.2023
EM510102
EM510102
LED Maschinenleuchte, 60x...
LED-Leuchten werden in na...
EM510102
Maschinenleuchte
Kabel
Quader
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Ja
PVC
Aluminium
Hartglas
2
3.000lx
51mm
750lx
1.330mA
60mm
6.000K
3.200lm
32W
800mm
24
-30 - 50
02.11.2023
EM380220
EM380220
LED Maschinenleuchte, 140...
LED-Leuchten werden in na...
EM380220
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
PUR-Verguss
Dieser Artikel erzeugt Wä...
780lx
38mm
31mm
195lx
240mA
8mm
0,5m
5.200K
6W
140mm
118mm
3
120°
22 - 28
0 - 40
0 - 40
02.11.2023
EM410124
EM410124
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410124
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
4.400lx
1.100lx
1.334mA
40mm
5.500K
3.440lm
32W
715mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
EM410125
EM410125
LED Maschinenleuchte, Ø40...
LED-Leuchten werden in na...
EM410125
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Rohr
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
Sicherheitsglas
6.200lx
1.550lx
2.000mA
40mm
5.500K
5.160lm
48W
1.040mm
4
100°
21,6 - 26,4
-30 - 50
02.11.2023
EM380221
EM380221
LED Maschinenleuchte, 240...
LED-Leuchten werden in na...
EM380221
2
Maschinenleuchte
Steckverbinder M12
Quader
LED
Weißlicht
0
IP67
diffus
III
Aluminium
PUR-Verguss
Dieser Artikel erzeugt Wä...
1.450lx
38mm
31mm
360lx
480mA
8mm
0,5m
5.200K
11W
240mm
218mm
3
120°
22 - 28
0 - 40
0 - 40
02.11.2023
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성