TRB - rubber
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/trb.prj},{NB=TRB-1160-20M-70-CNFULO(3434)},{SC=TRB},{TOM=1.Tooth surface protective layer:Nylon Canvas,2.Tooth rubber:Neoprene,3:Core wire:Fiberglass thread},{ST=-20~80°C},{BDC=-CNFULO},{TP=20M},{P=20.000},{BU=0.00},{BC=1160.000},{BW=70.0},{H=13.20},{H1=8.40},{ZZ=34},{ZC=34},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Service temperature
ⁿ/ₐ
TP
Tooth profile
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
CD
Center distance
[mm]
D
diameter of driving wheel
[mm]
D1
diameter of driven wheel
[mm]
DN
Outer diameter of driving wheel
[mm]
D1N
Outer diameter of driven wheel
[mm]
TRB-20.8-MXL-4.8-CNFULO
TRB-20.8-MXL-4.8-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
MXL
2.032
26
12.199
9.055
9.055
8.547
8.547
TRB-42-XL-6.4-CNFULO
TRB-42-XL-6.4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
XL
5.080
21
27.953
16.170
16.170
15.662
15.662
TRB-67.5-L-12.7-CNFULO
TRB-67.5-L-12.7-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
L
9.525
18
28.604
36.383
36.383
35.621
35.621
TRB-145-H-19.1-CNFULO
TRB-145-H-19.1-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
H
12.700
29
95.295
56.595
56.595
55.223
55.223
TRB-60-S2M-4-CNFULO
TRB-60-S2M-4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
S2M
2.000
30
16.007
8.913
8.913
8.405
8.405
TRB-105-S3M-6-CNFULO
TRB-105-S3M-6-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
S3M
3.000
35
31.511
13.369
13.369
12.607
12.607
TRB-150-S5M-10-CNFULO
TRB-150-S5M-10-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
S5M
5.000
30
40.018
22.282
22.282
21.322
21.322
TRB-376-S8M-15-CNFULO
TRB-376-S8M-15-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
S8M
8.000
47
116.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TRB-714-S14M-40-CNFULO
TRB-714-S14M-40-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
S14M
14.000
51
161.099
124.777
124.777
121.987
121.987
TRB-52-2M-4-CNFULO
TRB-52-2M-4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
2M
2.000
26
12.007
8.913
8.913
8.913
8.913
TRB-60-3M-6-CNFULO
TRB-60-3M-6-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
3M
3.000
20
9.011
13.369
13.369
12.607
12.607
TRB-180-5M-10-CNFULO
TRB-180-5M-10-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
5M
5.000
36
55.018
22.282
22.282
21.142
21.142
TRB-184-8M-15-CNFULO
TRB-184-8M-15-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
8M
8.000
23
20.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TRB-812-14M-40-CNFULO
TRB-812-14M-40-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
14M
14.000
58
252.078
98.039
98.039
95.249
95.249
TRB-1160-20M-70-CNFULO
TRB-1160-20M-70-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
20M
20.000
58
240.172
216.451
216.451
212.131
212.131
TRB-102.5-T2.5-4-CNFULO
TRB-102.5-T2.5-4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
T2.5
2.500
41
33.759
11.141
11.141
10.633
10.633
TRB-115-T5-10-CNFULO
TRB-115-T5-10-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
T5
5.000
23
27.515
19.099
19.099
18.259
18.259
TRB-260-T10-15-CNFULO
TRB-260-T10-15-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
T10
10.000
26
70.030
38.197
38.197
36.337
36.337
TRB-720-T20-32-CNFULO
TRB-720-T20-32-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
T20
20.000
36
240.061
76.394
76.394
73.554
73.554
TRB-220-AT5-10-CNFULO
TRB-220-AT5-10-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
AT5
5.000
44
72.519
23.873
23.873
22.763
22.763
TRB-450-AT10-15-CNFULO
TRB-450-AT10-15-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
AT10
10.000
45
155.035
44.563
44.563
42.203
42.203
TRB-880-AT20-32-CNFULO
TRB-880-AT20-32-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
AT20
20.000
44
300.071
89.127
89.127
86.303
86.303
TRB-166-2GT-4-CNFULO
TRB-166-2GT-4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
2GT
2.000
83
69.007
8.913
8.913
8.405
8.405
TRB-123-3GT-4-CNFULO
TRB-123-3GT-4-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
3GT
3.000
41
37.512
15.279
15.279
14.517
14.517
TRB-300-5GT-9-CNFULO
TRB-300-5GT-9-CNFULO
1.Tooth surface protectiv...
-20~80°C
5GT
5.000
60
115.018
22.282
22.282
21.139
21.139
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성