7601 - Restraint flange adapter for steel pipes
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7601.prj},{NB=5004768 7601 DN100 - PN16 (400)},{IN=5004768},{DC=AT},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{P=108},{D=220},{K=180},{C=39},{L=69},{Q=8},{T=M 16},{W=4.7},{PL=Link},{D1=10.0},{C1=19.0},{D4=138.0},{L1=18},{D5=132.0},{D6=124.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
D
Ø
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Q
Bolts quantity
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5004765
5004765
50
PN16
60
165
125
39
61
4
M 16
2.7
5004766
5004766
65
PN16
76
185
145
38
61
4
M 16
3.5
5004767
5004767
80
PN16
89
200
160
39
67
8
M 16
3.9
5004768
5004768
100
PN16
108
220
180
39
69
8
M 16
4.7
5004769
5004769
100
PN16
114
220
180
44
69
8
M 16
4.4
5004770
5004770
125
PN16
133
250
210
39
69
8
M 16
5.7
5004771
5004771
150
PN16
159
285
240
49
73
8
M 20
7.8
5004772
5004772
150
PN16
168
285
240
49
73
8
M 20
7.5
5004788
5004788
200
PN16
219
340
295
52
81
8
M 20
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성