카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1605 - Clamping Angles
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1605 Clamping Angles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16052_16054_aufspannwinkel/eh_16052_16054.prj},{NB=1605.200 Aufspannwinkel},{BESTNR=1605.200},{BESTNR1=EH_16052},{L=230},{B=98},{H=415},{L1=75},{L2=175},{L3=-},{L3X=0.000},{D1=16},{D2=M 16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{Y=16},{N=4},{AL=2x7},{G=18500},{SYSTEM=L16},{H1=29.000},{H2=90.000},{H3=65.000},{L1X=38.000},{L3Y=43.000},{B1=20.000},{N0=2.000},{N1=7.000},{N2=2.000},{LA=50.000},{LAX=100.000},{LAY=25.000},{AX=11.000},{AY=95.000},{A1=40.000},{A2=70.000},{DL=60.000},{R=5.000},{R1=5.000},{R2=50.000},{L4=19.000},{YA=17.500},{YB=26.000},{YC=17.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
AL
number of hole rows
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1605.200 Clamping Angle
1605.200
230
98
415
75
175
-
16
M 16
16
4
2x7
18500
L16
1605.400 Clamping Angle
1605.400
300
148
515
75
175
275
16
M 16
16
6
3x9
38000
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성