카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24820. - Knurled Nuts, plastic
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24820. Knurled Nuts, plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2482/eh_2482.prj},{NB=EH 24820.0008 Raendelhohlmutter},{BESTNR=24820.0008},{AUS=Buchse aus Stahl},{BESTNRX=2482.008},{D1=M8},{NDMD1=8.000},{KDMD1=6.647},{D2=13},{D3=16},{D4=30},{H=19.5},{K=11.0},{L=11.5},{G=10.0},{D1X=8},{DK=6.8},{C=0.6},{D5=15},{D6=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
G
weight
[g]
EH 24820.0004 Knurled Nut
24820.0004
bushing from steel
M4
9
12
19
14.0
8.0
9.0
4.0
EH 24820.0005 Knurled Nut
24820.0005
bushing from steel
M5
9
12
19
14.0
8.0
9.0
5.0
EH 24820.0006 Knurled Nut
24820.0006
bushing from steel
M6
11
14
24
16.5
9.5
10.5
7.0
EH 24820.0008 Knurled Nut
24820.0008
bushing from steel
M8
13
16
30
19.5
11.0
11.5
10.0
EH 24820.0010 Knurled Nut
24820.0010
bushing from steel
M10
15
18
36
22.5
12.5
14.0
16.0
EH 24820.0205 Knurled Nut
24820.0205
bushing from stainless st...
M5
9
12
19
14.0
8.0
9.0
4.0
EH 24820.0206 Knurled Nut
24820.0206
bushing from stainless st...
M6
12
14
24
16.5
9.5
10.5
7.0
EH 24820.0208 Knurled Nut
24820.0208
bushing from stainless st...
M8
14
16
30
19.5
11.0
11.5
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성