711500 - UNION TEE MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711500.prj},{NB=SA711500-080806},{CODE=SA711500-080806},{FILENAME=SA711500-080806_00},{F=M16x1,5-6g},{F2=M14x1,5-6g},{B=24},{B1=17},{D=24},{D1=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
A711500-06
A711500-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
23
16
23
16
A711500-08
A711500-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
24
17
A711500-10
A711500-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
17,5
25
17,5
A711500-12
A711500-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
29
21,5
A711500-14
A711500-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
22
30
22
A711500-161608
A711500-161608
M24x1,5-6g
M16x1,5-6g
33,5
25
31,5
24,5
A711500-16
A711500-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
33
24,5
33
24,5
A711500-20
A711500-20
M30x2-6g
M30x2-6g
37
26,5
37
26,5
A711500-25
A711500-25
M36x2-6g
M36x2-6g
42
30
42
30
A711500-303012
A711500-303012
M42x2-6g
M20x1,5-6g
49
35,5
42
34,5
A711500-30
A711500-30
M42x2-6g
M42x2-6g
49
35,5
49
35,5
SA711500-061206
SA711500-061206
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
22
29
22
SA711500-080806
SA711500-080806
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
24
17
SA711500-080810
SA711500-080810
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
18
25
17,5
SA711500-121208
SA711500-121208
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
29
21,5
29
22
SA711500-121216
SA711500-121216
M20x1,5-6g
M24x1,5-6g
33
25,5
33
24,5
SA711500-141410
SA711500-141410
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
30
22
28
20,5
SA711500-161612
SA711500-161612
M24x1,5-6g
M20x1,5-6g
33
24,5
33
25,5
SA711500-161620
SA711500-161620
M24x1,5-6g
M30x2-6g
37
28,5
37
26,5
SA711500-202010
SA711500-202010
M30x2-6g
M18x1,5-6g
37
26,5
37
29,5
SA711500-202016
SA711500-202016
M30x2-6g
M24x1,5-6g
37
26,5
37
28,5
SA711500-202025
SA711500-202025
M30x2-6g
M36x2-6g
42
31,5
42
30
SA711500-251625
SA711500-251625
M36x2-6g
M36x2-6g
42
30
38
30
SA711500-252516
SA711500-252516
M36x2-6g
M24x1,5-6g
42
30
42
33,5
SA711500-252520
SA711500-252520
M36x2-6g
M30x2-6g
42
30
42
31,5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성