LTP-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
Metallic conduits and fittings
LTP
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/ltp/ltp_c90.prj},{NB=LTP20-M20-C90},{CLR=Self colour},{CT=LTP},{CS=20},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=20.0},{D=29},{E=14.5},{F=24},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=10.000},{NET=27.000},{NETF=30.000},{NETFL=4.000},{NETFAF=28.000},{TF=27.000},{TFL=4.000},{ELB=21.000},{SW100=25.000},{L100=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width accross flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LTP12-M16-C90
LTP12-M16-C90
Self colour
12
M16x1.5
10
17.5
24
8.6
20
Nickel Plated Brass
LTP16-M16-C90
LTP16-M16-C90
Self colour
16
M16x1.5
10
17.5
26
10.7
20
Nickel Plated Brass
LTP16-M20-C90
LTP16-M20-C90
Self colour
16
M20x1.5
13
20.0
26
10.7
24
Nickel Plated Brass
LTP20-M20-C90
LTP20-M20-C90
Self colour
20
M20x1.5
13
20.0
29
14.5
24
Nickel Plated Brass
LTP25-M25-C90
LTP25-M25-C90
Self colour
25
M25x1.5
14
25.3
35
18.0
30
Nickel Plated Brass
LTP32-M32-C90
LTP32-M32-C90
Self colour
32
M32x1.5
15
31.0
42
24.6
36
Nickel Plated Brass
LTP40-M40-C90
LTP40-M40-C90
Self colour
40
M40x1.5
18
38.9
52
32.7
46
Nickel Plated Brass
LTP50-M50-C90
LTP50-M50-C90
Self colour
50
M50x1.5
18
48.5
58
37.7
57
Nickel Plated Brass
LTP63-M63-C90
LTP63-M63-C90
Self colour
63
M63x1.5
20
61.8
70
49.0
72
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성