US-P - Saftey-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ring, PG thread acc. to DIN 40430 for all strip-wound conduit types
Flexa
Protective conduit
US Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ring
US-P
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/us/us_p/us_p.prj},{NB=FLEXA US-P 15010127036},{AD=45},{PG=36.0},{VE=1},{VERS1=17},{CD=40 x 45},{I=38.0},{B=57.0},{C=10.0},{D=40.0},{SW1=52},{SW2=54},{D8=45.10},{D9A=47.0},{D7=55.0},{D3=49.0},{O=2.500},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=13.29},{Z4=13.50},{Z7=18.00},{Z8=20.00},{Z9=28.00},{I1=40.0},{GEW=13.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AD
Trade size
[mm]
PG
Thread DIN 40430
[mm]
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
CD
Conduit dimensions mm
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
SW1
Wrench size across flats body
[mm]
SW2
Wrench size across flats pressure nut
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA US-P 15010130007
10
7.0
15010130007
7 x 10
6.0
19.0
7.0
28.0
15
17
1.5
50
FLEXA US-P 15010130009
14
9.0
15010130009
10 x 14
9.0
23.0
7.0
30.0
19
21
2.3
50
FLEXA US-P 15010130011
17
11.0
15010130011
13 x 17
11.5
27.0
7.0
30.0
23
25
3.0
50
FLEXA US-P 15010130013
19
13.5
15010130013
15 x 19
13.0
29.0
7.0
30.0
25
27
3.5
50
FLEXA US-P 15010130016
21
16.0
15010130016
16 x 21
14.5
31.0
7.0
30.0
27
29
4.0
50
FLEXA US-P 15010130021
27
21.0
15010130021
21 x 27
19.5
39.0
10.0
40.0
34
36
7.6
25
FLEXA US-P 15010130029
36
29.0
15010130029
29 x 36
26.5
48.0
10.0
40.0
43
45
10.1
25
FLEXA US-P 15010130036
45
36.0
15010130036
38 x 45
36.0
57.0
10.0
40.0
52
54
13.0
20
FLEXA US-P 15010130048
56
48.0
15010130048
48 x 56
46.5
70.0
10.0
49.0
63
66
20.0
10
FLEXA US-P 15010127007
10
7.0
15010127007
8 x 10
6.5
19.0
7.0
28.0
15
17
1.5
50
FLEXA US-P 15010127009
14
9.0
15010127009
11 x 14
10.0
23.0
7.0
30.0
19
21
2.3
50
FLEXA US-P 15010127011
17
11.0
15010127011
14 x 17
12.5
27.0
7.0
30.0
23
25
3.0
50
FLEXA US-P 15010127013
19
13.5
15010127013
16 x 19
14.5
29.0
7.0
30.0
25
27
3.5
50
FLEXA US-P 15010127016
21
16.0
15010127016
18 x 21
16.0
31.0
7.0
30.0
27
29
4.0
50
FLEXA US-P 15010127021
27
21.0
15010127021
23 x 27
21.5
39.0
10.0
40.0
34
36
7.6
25
FLEXA US-P 15010127029
36
29.0
15010127029
31 x 36
29.0
48.0
10.0
40.0
43
45
10.1
25
FLEXA US-P 15010127036
45
36.0
15010127036
40 x 45
38.0
57.0
10.0
40.0
52
54
13.0
20
FLEXA US-P 15010127048
56
48.0
15010127048
51 x 56
49.0
70.0
10.0
45.0
63
66
20.0
10
FLEXA US-P 15010128007
10
7.0
15010128007
7 x 10
6.0
19.0
7.0
28.0
15
17
1.5
50
FLEXA US-P 15010128009
14
9.0
15010128009
10 x 14
8.5
23.0
7.0
30.0
19
21
2.3
50
FLEXA US-P 15010128011
17
11.0
15010128011
13 x 17
11.5
27.0
7.0
30.0
23
25
3.0
50
FLEXA US-P 15010128013
19
13.5
15010128013
15 x 19
13.5
29.0
7.0
30.0
25
27
3.5
50
FLEXA US-P 15010128016
21
16.0
15010128016
17 x 21
15.5
31.0
7.0
30.0
27
29
4.0
50
FLEXA US-P 15010128021
27
21.0
15010128021
22 x 27
20.5
39.0
10.0
40.0
34
36
7.6
25
FLEXA US-P 15010128029
36
29.0
15010128029
29 x 36
27.5
48.0
10.0
40.0
43
45
10.1
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성