카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
206.71. - Ball cage with circlip groove, Brass
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Ball cages
without circlip
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206-71.prj},{NB=206.71.030.080},{DOC=206_71_pdf},{D1=30.000},{L=80.000},{L1=80.000},{D2=37.000},{D3=34.000},{S=3.000},{A=4.100},{N=2.100},{M=1.850},{K=4.000},{GK=280},{ARTST=0},{ZTC=84828000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
L
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
[mm]
L1
Manufacturing length of ball cage
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
GK
Total number of balls
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
206.71.008.040
206.71.008.040
8.000
40.000
39.000
0.000
0.000
1.500
136
0.010
84828000
206.71.010.024
206.71.010.024
10.000
24.000
24.000
1.100
1.100
2.000
96
0.011
84828000
206.71.010.028
206.71.010.028
10.000
28.000
27.000
1.100
1.100
2.000
112
0.013
84828000
206.71.010.031
206.71.010.031
10.000
31.000
30.000
1.100
1.100
2.000
128
0.014
84828000
206.71.010.040
206.71.010.040
10.000
40.000
39.000
1.100
1.100
2.000
176
0.018
84828000
206.71.010.045
206.71.010.045
10.000
45.000
45.000
1.100
1.100
2.000
208
0.021
84828000
206.71.010.050
206.71.010.050
10.000
50.000
48.000
1.100
1.100
2.000
224
0.022
84828000
206.71.010.056
206.71.010.056
10.000
56.000
57.000
1.100
1.100
2.000
272
0.027
84828000
206.71.011.024
206.71.011.024
11.000
24.000
24.000
1.100
1.100
2.000
96
0.012
84828000
206.71.011.028
206.71.011.028
11.000
28.000
27.000
1.100
1.100
2.000
112
0.014
84828000
206.71.011.031
206.71.011.031
11.000
31.000
30.000
1.100
1.100
2.000
128
0.015
84828000
206.71.011.040
206.71.011.040
11.000
40.000
39.000
1.100
1.100
2.000
176
0.020
84828000
206.71.011.045
206.71.011.045
11.000
45.000
45.000
1.100
1.100
2.000
208
0.023
84828000
206.71.011.050
206.71.011.050
11.000
50.000
48.000
1.100
1.100
2.000
224
0.024
84828000
206.71.011.056
206.71.011.056
11.000
56.000
57.000
1.100
1.100
2.000
272
0.029
84828000
206.71.012.024
206.71.012.024
12.000
24.000
24.000
1.100
1.100
2.000
96
0.013
84828000
206.71.012.028
206.71.012.028
12.000
28.000
27.000
1.100
1.100
2.000
112
0.015
84828000
206.71.012.031
206.71.012.031
12.000
31.000
30.000
1.100
1.100
2.000
128
0.016
84828000
206.71.012.040
206.71.012.040
12.000
40.000
39.000
1.100
1.100
2.000
176
0.021
84828000
206.71.012.045
206.71.012.045
12.000
45.000
45.000
1.100
1.100
2.000
208
0.025
84828000
206.71.012.050
206.71.012.050
12.000
50.000
48.000
1.100
1.100
2.000
224
0.026
84828000
206.71.012.056
206.71.012.056
12.000
56.000
57.000
1.100
1.100
2.000
272
0.031
84828000
206.71.015.024
206.71.015.024
15.000
24.000
24.000
1.600
1.300
3.000
64
0.022
84828000
206.71.015.028
206.71.015.028
15.000
28.000
28.000
1.600
1.300
3.000
80
0.026
84828000
206.71.015.031
206.71.015.031
15.000
31.000
32.000
1.600
1.300
3.000
96
0.030
84828000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성