magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFR - 필터 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
L
LFR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfr/lfr_asmtab.prj},{NB=192402 LFR-1-D-7-DI-MAXI-A---(0)},{TNR=192402},{TNR2=-},{TYP=LFR-1-D-7-DI-MAXI-A},{XHUB=4.000},{HUB=0},{INFO=},{B1=116.000},{B2=91.000},{B3=66.000},{B4=107.000},{D1=G 1},{D2=49.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=39.000},{D6=65.000},{H1=40.000},{H2=22.000},{L1=275.000},{L3=90.000},{L4=105.000},{L5=4.000},{L6=135.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=1.670},{V=1.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568151386}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
159582 LFR-3/8-D-MIDI
159582
LFR-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568011789
159583 LFR-3/8-D-MIDI-A
159583
LFR-3/8-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568011796
159584 LFR-1/2-D-MIDI
159584
LFR-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568011802
159585 LFR-1/2-D-MIDI-A
159585
LFR-1/2-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568126636
159630 LFR-1/8-D-MINI
159630
LFR-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568011888
159631 LFR-1/4-D-MINI
159631
LFR-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568011895
159632 LFR-3/4-D-MAXI
159632
LFR-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
39.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.370
4052568006358
159633 LFR-1-D-MAXI
159633
LFR-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
39.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.470
4052568006365
159634 LFR-1/8-D-MINI-A
159634
LFR-1/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568126780
159635 LFR-1/4-D-MINI-A
159635
LFR-1/4-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568126797
159636 LFR-3/4-D-MAXI-A
159636
LFR-3/4-D-MAXI-A
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
39.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.370
4052568126803
159637 LFR-1-D-MAXI-A
159637
LFR-1-D-MAXI-A
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
39.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.470
4052568126810
162682 LFR-3/8-D-MINI
162682
LFR-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568012618
162683 LFR-3/4-D-MIDI
162683
LFR-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568012625
162684 LFR-3/8-D-MINI-A
162684
LFR-3/8-D-MINI-A
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568004576
162685 LFR-3/4-D-MIDI-A
162685
LFR-3/4-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568132156
162686 LFR-1/8-D-O-MINI
162686
LFR-1/8-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568072438
162687 LFR-1/4-D-O-MINI
162687
LFR-1/4-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568072445
162688 LFR-3/8-D-O-MINI
162688
LFR-3/8-D-O-MINI
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568072452
162689 LFR-3/8-D-O-MIDI
162689
LFR-3/8-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.830
4052568132163
162690 LFR-1/2-D-O-MIDI
162690
LFR-1/2-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.830
4052568132170
162691 LFR-3/4-D-O-MIDI
162691
LFR-3/4-D-O-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.830
4052568132187
162692 LFR-3/4-D-O-MAXI
162692
LFR-3/4-D-O-MAXI
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.300
4052568132194
162693 LFR-1-D-O-MAXI
162693
LFR-1-D-O-MAXI
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.400
4052568132200
162694 LFR-1/8-D-O-MINI-A
162694
LFR-1/8-D-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568132217
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성