magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEE - Start 밸브
Festo
제품 (A - Z)
H
HEE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hee/hee_asmtab.prj},{NB=172941 HEE-3/8-D-MIDI-24},{TNR=172941},{TYP=HEE-3/8-D-MIDI-24},{INFO=},{B1=85.000},{V=1.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=17.000},{B5=43.000},{B6=0.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{D3=M5},{D4=34.000},{D6=G1/4},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=126.000},{L2=14.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/hee_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.500},{EOLDATE=},{GTIN=4052568140656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
172956 HEE-D-MINI-24
172956
HEE-D-MINI-24
0.000
0.000
40.000
17.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
24.000
G1/8
0.000
0.000
108.000
11.000
0.000
10.000
0.223
4052568013622
536680 HEE-D-MINI-24-EX
536680
HEE-D-MINI-24-EX
0.000
0.000
40.000
17.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
24.000
G1/8
0.000
0.000
104.000
11.000
0.000
10.000
0.223
172957 HEE-D-MINI-110
172957
HEE-D-MINI-110
0.000
0.000
40.000
17.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
24.000
G1/8
0.000
0.000
104.000
11.000
0.000
10.000
0.223
4052568140779
172958 HEE-D-MINI-230
172958
HEE-D-MINI-230
0.000
0.000
40.000
17.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
24.000
G1/8
0.000
0.000
104.000
11.000
0.000
10.000
0.223
4052568140786
165068 HEE-1/8-D-MINI-24
165068
HEE-1/8-D-MINI-24
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137403
165069 HEE-1/8-D-MINI-110
165069
HEE-1/8-D-MINI-110
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137410
165070 HEE-1/8-D-MINI-230
165070
HEE-1/8-D-MINI-230
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137427
165071 HEE-1/4-D-MINI-24
165071
HEE-1/4-D-MINI-24
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137434
165072 HEE-1/4-D-MINI-110
165072
HEE-1/4-D-MINI-110
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137441
165073 HEE-1/4-D-MINI-230
165073
HEE-1/4-D-MINI-230
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137458
165074 HEE-3/8-D-MINI-24
165074
HEE-3/8-D-MINI-24
70.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137465
165075 HEE-3/8-D-MINI-110
165075
HEE-3/8-D-MINI-110
70.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568137472
172940 HEE-3/8-D-MINI-230
172940
HEE-3/8-D-MINI-230
70.000
52.000
40.000
17.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568140649
172959 HEE-D-MIDI-24
172959
HEE-D-MIDI-24
0.000
0.000
55.000
17.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
34.000
G1/4
0.000
0.000
126.000
14.000
0.000
11.000
0.500
4052568013639
536683 HEE-D-MIDI-24-EX
536683
HEE-D-MIDI-24-EX
0.000
0.000
55.000
17.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
34.000
G1/4
0.000
0.000
122.000
14.000
0.000
11.000
0.500
172960 HEE-D-MIDI-110
172960
HEE-D-MIDI-110
0.000
0.000
55.000
17.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
34.000
G1/4
0.000
0.000
122.000
14.000
0.000
11.000
0.500
4052568140793
172961 HEE-D-MIDI-230
172961
HEE-D-MIDI-230
0.000
0.000
55.000
17.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
34.000
G1/4
0.000
0.000
122.000
14.000
0.000
11.000
0.500
4052568140809
186515 HEE-1/4-D-MIDI-24
186515
HEE-1/4-D-MIDI-24
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568147129
186517 HEE-1/4-D-MIDI-110
186517
HEE-1/4-D-MIDI-110
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568147143
186516 HEE-1/4-D-MIDI-230
186516
HEE-1/4-D-MIDI-230
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568147136
172941 HEE-3/8-D-MIDI-24
172941
HEE-3/8-D-MIDI-24
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568140656
172942 HEE-3/8-D-MIDI-110
172942
HEE-3/8-D-MIDI-110
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568140663
172943 HEE-3/8-D-MIDI-230
172943
HEE-3/8-D-MIDI-230
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568140670
172944 HEE-1/2-D-MIDI-24
172944
HEE-1/2-D-MIDI-24
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568013592
172945 HEE-1/2-D-MIDI-110
172945
HEE-1/2-D-MIDI-110
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568140687
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성