magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FR - 분배기 블록
Festo
제품 (A - Z)
F
FR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/fr/fr_asmtab.prj},{NB=6703 FR-4-3/8-B},{TNR=6703},{TYP=FR-4-3/8-B},{D1=G3/8},{D2=G3/8},{B=0.000},{B1=19.000},{B2=20.000},{B3=0.000},{D3=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{H=26.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{L=85.000},{L1=20.000},{L2=26.000},{L3=72.000},{L4=0.000},{CNSMASSEXACT=0.075},{VERS=4.000},{PPATH=assemblies/fr_asmtpl.prj},{GTIN=4052568065096}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트
ⁿ/ₐ
D2
공압 포트
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2078 FR-8-1/4
2078
FR-8-1/4
G1/2
G1/4
0.000
50.000
34.000
0.000
0.000
11.000
6.600
0.000
35.000
17.500
6.800
0.000
144.000
24.000
32.000
128.000
0.230
4052568000059
6411 FR-8-1/2
6411
FR-8-1/2
G3/4
G1/2
0.000
60.000
40.000
0.000
0.000
15.000
6.600
0.000
45.000
22.500
9.000
0.000
170.000
31.000
36.000
150.000
1.000
4052568001216
2077 FR-8-1/8
2077
FR-8-1/8
G3/8
G1/8
0.000
40.000
26.000
0.000
0.000
11.000
6.600
0.000
30.000
15.000
6.800
0.000
114.000
22.500
23.000
100.000
0.135
4052568000042
6701 FR-4-1/8-B
6701
FR-4-1/8-B
G1/8
G1/8
0.000
11.600
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
56.000
13.500
17.000
46.000
0.000
0.025
4052568001322
7849 FR-4-1/4-C
7849
FR-4-1/4-C
G1/4
G1/4
0.000
17.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
89.000
20.000
29.000
74.000
0.000
0.060
4052568020248
6703 FR-4-3/8-B
6703
FR-4-3/8-B
G3/8
G3/8
0.000
19.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
26.000
0.000
0.000
0.000
85.000
20.000
26.000
72.000
0.000
0.075
4052568065096
6704 FR-4-1/2-B
6704
FR-4-1/2-B
G1/2
G1/2
0.000
22.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
105.000
25.000
32.000
90.000
0.000
0.120
4052568065102
30981 FR-9-M3-B
30981
FR-9-M3-B
G1/8
M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.015
4052568067601
4525 FR-12-M5
4525
FR-12-M5
G1/8
M5
0.000
8.566
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.040
4052568064471
2960 FR-4-1/4
2960
FR-4-1/4
G1/4
G1/4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.068
4052568018184
561602 FR-4-3/8
561602
FR-4-3/8
G3/8
G3/8
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568363239
546749 FR-8-1/8-BR
546749
FR-8-1/8-BR
G3/8
G1/8
40.000
26.000
24.500
15.500
13.200
0.000
0.000
30.000
19.500
10.500
0.000
114.000
100.000
23.000
22.500
5.000
0.320
4052568354350
546750 FR-8-1/4-BR
546750
FR-8-1/4-BR
G1/2
G1/4
50.000
34.000
29.500
20.500
19.000
0.000
0.000
35.000
22.000
13.000
0.000
144.000
128.000
29.000
28.500
6.000
0.598
4052568354367
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성