카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VSI-..MWD - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/single_parts/vsi_mwd.prj},{NB=VSI-M 20x1,5 WD 708.0724.345},{TYPE=VSI-M 20x1,5 WD},{MATNR=708.0724.345},{PN=800},{D1=26.0},{M=20x1.5},{H=5.0},{L=19.0},{SW1=10},{KG=44},{AD=23.05},{ID=17.6},{NDM1=20},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
VSI-M 10x1,0 WD 708.0724....
VSI-M 10x1,0 WD
708.0724.150
800
14.0
10x1.0
4.0
12.0
5
6
VSI-M 12x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 12x1,5 WD
708.0724.195
800
17.0
12x1.5
5.0
17.0
6
12
VSI-M 14x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 14x1,5 WD
708.0724.225
800
19.0
14x1.5
5.0
17.0
6
20
VSI-M 16x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 16x1,5 WD
708.0724.265
800
22.0
16x1.5
5.0
17.0
8
22
VSI-M 18x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 18x1,5 WD
708.0724.305
800
24.0
18x1.5
5.0
17.0
8
32
VSI-M 20x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 20x1,5 WD
708.0724.345
800
26.0
20x1.5
5.0
19.0
10
44
VSI-M 22x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 22x1,5 WD
708.0724.375
800
27.0
22x1.5
5.0
19.0
10
50
VSI-M 26x1,5 WD 708.0724....
VSI-M 26x1,5 WD
708.0724.435
800
32.0
26x1.5
5.0
21.0
12
80
VSI-M 27x2,0 WD 708.0724....
VSI-M 27x2,0 WD
708.0724.400
630
32.0
27x2.0
5.0
21.0
12
80
VSI-M 33x2,0 WD 708.0724....
VSI-M 33x2,0 WD
708.0724.510
630
40.0
33x2.0
6.5
22.5
17
138
VSI-M 42x2,0 WD 708.0724....
VSI-M 42x2,0 WD
708.0724.642
420
50.0
42x2.0
6.5
22.5
22
208
VSI-M 48x2,0 WD 708.0724....
VSI-M 48x2,0 WD
708.0724.748
420
55.0
48x2.0
6.5
22.5
24
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성