3/4'' Valves N/O
Electric Solenoid Valves
Brass Valves
Normally Open
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/brass20valves/normally20open/32f4272720valves20n2fo.prj},{NB=BZW-20K-12VDC},{SKU=BZW-20K-12VDC},{POSITION=NO},{PORT_SIZE=3/4\" Female NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=Brass},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=20},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)},{FLOW_RATE=Cv 7.6 (Appx 58 GPM @ 60 PSI)},{POWER=18 Watts / 1.50 Amps},{COIL_CONNECTION=DIN 43650B},{WEIGHT=1 lb 13 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/3-4-12v-dc-electric-solenoid-valve-normally-open/},{DEFAULTSORTATTR=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SKU
ⁿ/ₐ
POSITION
ⁿ/ₐ
PORT_SIZE
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL
ⁿ/ₐ
COMPONENTS
ⁿ/ₐ
SEAL_MATERIAL
ⁿ/ₐ
ORIFICE_SIZE
[mm]
TEMP_RANGE
ⁿ/ₐ
PRESSURE_RANGE
ⁿ/ₐ
FLOW_RATE
ⁿ/ₐ
POWER
ⁿ/ₐ
COIL_CONNECTION
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
SUITABLE_MEDIA
ⁿ/ₐ
BZW-20K-110VAC
BZW-20K-110VAC
NO
3/4" Female NPT
110V AC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
20
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 7.6 (Appx 58 GPM @ 60 ...
28 Watts / 0.50 Amps
DIN 43650B
1 lb 13 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
BZW-20K-12VDC
BZW-20K-12VDC
NO
3/4" Female NPT
12V DC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
20
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 7.6 (Appx 58 GPM @ 60 ...
18 Watts / 1.50 Amps
DIN 43650B
1 lb 13 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
BZW-20K-24VAC
BZW-20K-24VAC
NO
3/4" Female NPT
24V AC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
20
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 7.6 (Appx 58 GPM @ 60 ...
28 Watts / 1.25 Amps
DIN 43650B
1 lb 13 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
BZW-20K-24VDC
BZW-20K-24VDC
NO
3/4" Female NPT
24V DC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
20
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 7.6 (Appx 58 GPM @ 60 ...
28 Watts / 1.25 Amps
DIN 43650B
1 lb 13 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성